Requisitos de bombeamento para águas de drenagem, águas cinzentas, águas pluviais e águas negras
Neste módulo, irá tomar conhecimento de algumas das questões relacionadas com a drenagem de águas limpas ou cinzentas, a remoção de efluentes, inclusive quando contêm fibras, ou o processamento de esgotos, incluindo descargas de sanitas.
Há muitas questões a considerar antes de fazer um investimento no que diz respeito à drenagem de águas limpas ou cinzentas, bem como à remoção de efluentes (incluindo com teor de fibras) e ao processamento de esgotos, inclusive descargas de sanitas.
Neste módulo, vamos abordar mais de perto algumas destas questões.
Por exemplo, tem algum problema específico para resolver, como bombear águas pluviais de uma cave inundada, ou problemas recorrentes, como inundações causadas por refluxo da rede de esgotos? O seu requisito é uma solução de bombeamento permanente ou portátil? Ou talvez deva considerar os seus requisitos de bombeamento de uma perspetiva mais geral:
• Conhece as características das suas águas de drenagem, águas cinzentas, águas pluviais e águas negras?
• Os efluentes ou esgotos contêm partículas e fibras de grandes dimensões?
• Conhece os requisitos de funcionamento da solução de bombeamento?
Em primeiro lugar, é necessário entender as características das suas águas de drenagem, águas cinzentas, águas pluviais ou efluentes e águas negras:
As águas de drenagem são águas brutas; as águas subterrâneas recolhidas e águas cinzentas são águas residuais não tratadas provenientes de lavatórios, chuveiros, drenos de chão e equipamentos de habitações e pequenas indústrias, cujos sólidos não ultrapassam os 12 mm;
Águas cinzentas e águas pluviais (efluentes) são águas sujas e águas residuais não tratadas (exceto descargas de sanitas), provenientes de sistemas de drenagem de edifícios domésticos, comerciais e área envolvente, cujas fibras e sólidos não ultrapassam os 35 mm;
Águas negras são águas sujas e águas residuais não tratadas, incluindo descargas de sanitas, provenientes de sistemas de drenagem e de águas residuais domésticas, cujas fibras e sólidos não ultrapassam os 50 mm. Para bombear águas residuais não tratadas, também pode considerar utilizar uma bomba trituradora;
Os esgotos são águas residuais não tratadas e esgotos brutos com fibras, têxteis e outros sólidos, incluindo descarga de sanitas de sistemas de esgotos domésticos, quintas e indústrias ligadas à rede municipal. Para evitar obstruções, nas aplicações municipais são recomendadas bombas que permitam a passagem livre de sólidos com um mínimo de 80 mm.
Na Grundfos, a nossa experiência indica que um impulsor semiaberto é adequado para uma passagem livre de até 12 mm. Acima disso, recomendamos um impulsor Vortex, que garante passagens livres de 35 ou 50 mm, ou mesmo mais no caso de bombas com uma potência superior a 2 kW.
Em segundo lugar, é preciso compreender os requisitos da sua instalação e garantir que correspondem aos requisitos das águas de drenagem, cinzentas ou negras:
Aplicações para utilização móvel
As bombas de drenagem e bombas pequenas para efluentes são utilizadas em aplicações portáteis. Isso inclui emergências, por exemplo, casos de inundação dentro e fora de edifícios, e para bombear águas (residuais) de depósitos, reservatórios ou piscinas;
Aplicações para instalações fixas (estacionárias)
As bombas de drenagem e bombas pequenas para efluentes são utilizadas em instalações fixas e estacionárias:
• Depósitos ao nível do solo e no subsolo (estações elevatórias) ou escoadouros de bomba simples em cimento, no interior do edifício,
• Estações de bombeamento e pequenas estações de tratamento doméstico, fora do edifício,
• Utilização industrial e comercial.
Para aplicações em que o líquido bombeado inclui águas salobras de portos, água do mar ou água salgada de amaciadores de água, é necessário um material de classificação superior no motor e no eixo, para reduzir o risco de corrosão.
E assim terminamos a nossa breve introdução dos requisitos de instalação para uma solução permanente ou portátil para o bombeamento de águas de drenagem, cinzentas, pluviais e negras.
Se tiver interesse em saber como a gama de bombas de drenagem submersíveis UNILIFT da Grundfos cumpre os requisitos das aplicações e instalações descritas anteriormente, assista ao segundo módulo “Gama de bombas de drenagem submersíveis UNILIFT da Grundfos” neste curso sobre “”Manuseamento de águas residuais com a gama UNILIFT”