Que bomba você deveria usar?
Descubra como identificar a bomba correta para cada tipo de aplicação.
Com tantos tipos diferentes de bombas disponíveis no mercado, Não é sempre fácil identificar
qual a mais adequada para sua aplicação.
Neste módulo vamos te mostrar uma variedade de aplicações em uma residência comum e explicaremos que tipo de bomba você deve considerar para essas aplicações.
Antes de começar, é importante ressaltar que as leis e legislações relativas as bombas
variam de um país para o outro, por isso alguns dos exemplos deste módulo podem não ser permitidos em sua região.
Comecemos.
Primeiro, temos o aumento de pressão de água fria.
Se utiliza quando a pressão no fornecimento de água principal é insuficiente ou nula.
Quando isso acontece, você precisará de uma bomba que possa fornecer a vazão e a pressão necessárias.
Um pequeno sistema de aumento de pressão, como a Grundfos SCALA2, Pode atendê-lo.
No entanto, se o seu fornecimento de água vem de uma perfuração, você precisará de uma bomba de perfuração como a bomba Grundfos SQ.
Logo, temos a reutilização de águas pluviais.
Coletar, armazenar e reutilizar a água de chuva é uma forma excelente
De conservar a água e reduzir o consumo energético e de água do proprietário.
Também pode-se utilizar para a irrigação de jardins, cisternas de toalletes,
lavadoras e lavagem de carros;
Ou seja, para usos que não requerem água potável.
Uma bomba de perfuração Grundfos SB ou SBA são ideais para reservatórios de águas pluviais.
Os reservatórios subterrâneos e elevados oferecem diversas soluções de bombeamento possíveis, incluídas as bombas jet, as bombas de perfuração e as bombas multiestágio auto-escorvantes.
As bombas jet oferecem uma excelente sucção de até 8m.
São auto-escorvantes e seu desenho robusto as fazem muito duradouras.
Um bom exemplo de bomba jet É a bomba jet Grundfos JP.
Por outro lado, as bombas de perfuração são mais ou menos silenciosas e, como são colocadas
no reservatório subterrâneo, Estão também fora de vista.
A Grundfos oferece uma série de bombas de perfuração, incluindo as bombas SQ e SB
mencionadas anteriormente.
Uma bomba multiestágio auto-escorvante oferece uma boa combinação de eficiência e baixo nível de ruído.
O sistema de aumento de pressão auto-escorvante Grundfos CM.
é um exemplo ideal de bomba auto-escorvante multiestágio.
Agora, todos sabemos o que se sente ao ficar esperando sair água quente do chuveiro.
Com uma bomba de recirculação de água quente você não terá esse problema, pois ela proporciona aos moradores água quente instantaneamente.
As bombas de recirculação de água quente não requerem uma alta pessão nem uma alta vazão. Elas são bastante compactas.
As gamas ALPHA e COMFORT são idôneas para sistemas de recirculação de água quente.
Por último, temos a água residual.
Muita gente acredita que a água residual doméstica desaparece por si só.
E, na maioria dos casos, assim é.
No entanto, se acontece uma inundação, você precisa fazer algo a respeito.
Para gerenciar e eliminar o excesso de água residual, você precisará de uma estação elevatória
doméstica ou uma bomba de esgotamento.
A gama Grundfos SOLOLIFT de estações elevatórias
e a gama Grundfos UNILIFT de bombas de esgotamento
oferecem as soluções ideais para estes trabalhos.
Aqui concluímos nosso módulo de formação básica sobre bombas e aplicações.
Não deixe de conferir nossos demais cursos Grundfos ECADEMY
ou visitar nosso site para aprender muito mais sobre nossa soluções e aplicações.