Funcionalidades e benefícios de bombas Grundfos selecionadas em sistemas solares de bombeamento de água

Obtenha uma compreensão abrangente das vantagens de bombas Grundfos selecionadas para bombeamento solar de água, com foco especial na bomba submersível SQFlex e na bomba de superfície CRFlex.

A Grundfos oferece vários produtos para sistemas solares de bombeamento de água. Neste módulo de formação, vamos falar das principais funcionalidades e vantagens dos produtos Grundfos que são aplicáveis aos sistemas de bombeamento solar.

Iremos focar-nos principalmente na bomba submersível SQFlex, na bomba de superfície CRFlex e no motor MGFlex. Também vamos abordar brevemente o inversor solar RSI.

Para permitir facilitar a compreensão da informação ao longo do módulo, vamos abordar um produto de cada vez. Vamos começar com a SQFlex. A SQFlex da Grundfos é uma gama de bombas submersíveis com unidade incorporada, o que lhe permite serem usadas em sistemas solares de bombeamento de água e em aplicações de reserva de alimentação AC.

É, de longe, o produto mais popular da Grundfos na área dos sistemas solares de bombeamento de água. A gama de bombas SQFlex caracteriza-se pela seu aspeto ecológico e pela capacidade de fazer um uso eficaz da energia solar e eólica.

A gama é composta por bombas de rotor helicoidal e por bombas centrífugas. Ou seja, as bombas de rotor helicoidal são para alturas manométricas médias a altas e caudais baixos a médios, e as bombas centrífugas são para alturas manométricas baixas e caudais elevados. Vamos analisar a SQFlex em maior detalhe.

Em primeiro lugar, tem sistema eletrónico incorporado, unidade de frequência variável, proteção do motor e contra funcionamento em seco. A unidade de frequência variável, por exemplo, pode converter a energia DC dos painéis solares em energia AC para bombear.

A eletrónica garante que a SQFlex consegue lidar com energia AC e DC, o que também resulta numa instalação fácil da SQFlex, uma vez que não são precisos componentes externos para o funcionamento básico.

No entanto, há uma opção de usar caixas de terminais externas, o que só demonstra a elevada flexibilidade da SQFlex. Graças a esta eletrónica incorporada, não devemos ver a SQFlex apenas como uma bomba, mas antes como um sistema inteligente completo.

Outra vantagem é o baixo custo operacional, graças à utilização de fontes de energia solar. Se adicionarmos a isso a manutenção reduzida, rapidamente se percebe que o custo total do ciclo de vida é bem mais baixo do que em outros sistemas de abastecimento de água, mostrando a eficiência dos sistemas de bombeamento de água a energia solar.

A SQFlex é concebida para funcionamento contínuo e intermitente e pode ser usada numa variedade de áreas de aplicação. É especialmente adequada para o abastecimento de água em locais remotos, mas também pode ser usada em edifícios comerciais, como escolas ou hospitais, quintas lagoas, lagos e em áreas de conservação.

Imagine que vai vender uma solução solar SQFlex a um criador de animais, que deseja abastecimento de água para o gado. Independentemente da localização, da profundidade da água e do volume de água necessário, a SQFlex pode ser personalizada segundo necessidades específicas.

Assim, o criador tem uma solução criada à medida para a sua operação, ao mesmo tempo que tem garantido um abastecimento fiável de água. Além disso, a proteção do motor e contra funcionamento em seco integradas da SQFlex eliminam potenciais preocupações que o criador de gado tenha quanto à fiabilidade e ao funcionamento da bomba, o que lhe proporcionará tranquilidade.

A seguir, vamos focar-nos nas bombas de superfície, mais especificamente na Grundfos CRFlex. Em relação a isso, vamos mostrar-lhe como o motor MGFlex da Grundfos utiliza energia solar para as aplicações em que é habitualmente usada uma CRFlex.

O motor MGFlex foi desenvolvido pela Grundfos para utilização em aplicações com bombas de superfície que usam energia solar. A sua unidade de frequência variável integrada permite que o motor de magneto permanente de elevada eficiência funcione numa gama ampla de velocidade.

Isto permite ao motor MGFlex fornecer à bomba de superfície CRFlex a potência necessária para ser usada em aplicações remotas rurais, incluindo rega, abastecimento de gado e abastecimento de água em aldeias remotas.

Mas também pode alimentar bombas CRFlex em edifícios domésticos em áreas rurais ou cidades. As aplicações relevantes a este respeito incluem um sistema de pressurização instalado no interior, que garante pressão fiável nas torneiras ou até mesmo aplicações de piscina.

Em muitos aspetos, as vantagens da CRFlex com um motor MGFlex são semelhantes às da SQFlex. Por exemplo, pode ser personalizada e adaptada a quaisquer aplicações e condições locais, o que significa que é entregue como uma solução “plug-and-pump”, o que também garante que é muito fácil de instalar.

As funcionalidades de proteção integradas significam que requer pouca manutenção. E, por último, os custos operacionais são baixos, garantindo um bombeamento altamente eficiente a baixo custo.

Além disso, o MGFlex é um produto versátil que pode ser ligado a uma série de tipos de bombas diferentes. Por último, vamos analisar brevemente o RSI, o Inversor Solar Renovável.

O RSI é uma unidade externa criada para converter a potência DC do painel solar em alimentação AC para o funcionamento da bomba. Foi criado para operar com uma ampla gama de bombas submersíveis e de superfície.

Os sistemas solares de bombeamento de água que usam um RSI podem funcionar com uma bomba Grundfos até 37 kW. O RSI é um dos produtos mais recentes na oferta da Grundfos e pode ser usado tanto em instalações solares novas, como em sistemas de bombeamento de água existentes.

Além disso, é extremamente rápido de configurar e pode ser configurado para uma bomba Grundfos, como a SP, CR ou NB/NK, em menos de cinco minutos, o que demonstra a sua flexibilidade e simplicidade inigualável.

Basta confirmar que tipo de motor será utilizado e o seu RSI ficará operacional. E assim terminamos a abordagem das funcionalidades básicas e vantagens da bomba submersível Grundfos SQFlex, da bomba de superfície CRFlex, do motor MGFlex e da unidade RSI.

Vamos recapitular as principais vantagens. A SQFlex e a CRFlex têm benefícios semelhantes. Ambas oferecem um abastecimento de água fiável, são fáceis de instalar e de manter e, acima de tudo, fornecem bombeamento rentável diariamente.

O MGFlex é um motor versátil que fornece a bombas solares de superfície como a CRFlex a potência necessária para ser usada numa série de aplicações. O Inversor Solar Renovável (RSI) é uma extensão para a SQFlex e CRFlex.

Pode ser ligado a uma vasta gama de bombas Grundfos, contribuindo para a sua flexibilidade global.

Resumindo, um sistema de energia solar que use qualquer um destes produtos Grundfos garante, não só um funcionamento fiável, como também uma solução energeticamente eficiente e rentável.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 25 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio