Características e benefícios da SCALA2

Obtenha uma rápida visão geral acerca das aplicações, características e benefícios da SCALA2.

Os edifícios residenciais sofrem frequentemente com a pressão da água baixa ou variável. Isso é bastante desconfortável, pois leva a chuveiros ruins, torneiras pingando e mudanças indesejadas na temperatura da água. A bomba de pressurização de água doméstica SCALA2 tornará isso uma coisa do passado e melhorará o conforto dos proprietários.

Este vídeo lhe dará uma rápida introdução às suas aplicações, recursos e benefícios mais importantes O SCALA2 é um sistema de pressurização de água totalmente integrado com bomba, tanque, motor, conversor de frequência, sensor e válvula de retenção em uma unidade compacta. Foi projetado para atender todas as necessidades de pressurização em edifícios residenciais com até 3 andares e 5 banheiros, incluindo pressurização da rede urbana (nos países onde é legalmente permitida), pressurização de tanques elevados e cisterna e pressurização de poços rasos. Uma das principais características do SCALA2 é a sua capacidade de fornecer pressão de água perfeita a todas as torneiras, mesmo com várias torneiras abertas ao mesmo tempo.

A chave para isso é o controle inteligente da bomba, que permite ao SCALA2 detectar qualquer queda na pressão da água e ajustar a operação de acordo. Isto acontece de forma tão rápida e precisa que o usuário nunca notará qualquer mudança na pressão.

Outro benefício importante do SCALA2 é a sua operação silenciosa. 

Em uso normal, o nível de som é de aproximadamente 44 decibéis, o mesmo que uma conversa tranquila ou o zumbido de uma máquina de lavar louça moderna.

O baixo ruído é possível graças à tecnologia de refrigeração a água e a um motor silencioso de ímã permanente, tornando supérfluas as medidas de refrigeração com ar barulhento.

Além disso, o tanque de pressão integrado reduzirá o número de partidas e paradas.

O SCALA2 foi projetado tendo em mente a fácil instalação. 

É autoescorvante, pesa apenas 10 quilos e possui design compacto, o que permite sua instalação em pequenos espaços de trabalho. 

Para definir a pressão da água desejada, basta usar os botões do painel de controle. A bomba SCALA2 adapta-se automaticamente à instalação, tendo em conta a pressão de entrada e o número de torneiras abertas

Uma vez instalada, a bomba SCALA2 oferece anos de operação sem problemas.

Possui componentes de alta qualidade e possui uma série de medidas de proteção. Por exemplo, proteção contra funcionamento a seco, que desliga a bomba se não houver água no sistema e a reinicia periodicamente para verificar se ela retornouConcluindo, oferecemos uma breve descrição dos benefícios do SCALA2:

Os proprietários experimentarão pressão de água perfeita em todas as torneiras, operação silenciosa e sem problemas.

E você, como instalador, experimentará fácil instalação e configuração e, claro, clientes satisfeitos.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 15 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Básico