Dispositivos de proteção de motor dedicados

Saiba mais sobre a importância dos dispositivos de proteção da bomba.

Para proteger o seu motor de avarias inesperadas e reparações dispendiosas, deve instalar um sistema de proteção para o seu motor.

A proteção do motor oferece monitorização e proteção do motor. Aqui pode ver um dispositivo dedicado de proteção do motor, o Grundfos MP204.

Utilizando este dispositivo, os dados monitorizados podem ser transmitidos via ligação por cabo RS485 para um painel de controle de bombas Grundfos capaz de gerir até seis bombas.

Daí, os dados podem ser transmitidos para um sistema maior, como SCADA, através das linguagens de comunicação ou dos protocolos indicados.

Se for utilizada apenas uma bomba, o CIU pode ser usado para transmitir os dados do MP204 para um controlador remoto, como um PLC, através das linguagens de comunicação ou dos protocolos indicados.

Este dispositivo pode ser usado em qualquer motor elétrico CA de até 999 amp, ou aproximadamente 700 cavalos-força ou 520 quilowatts, dependendo da tensão.

A tabela fornece os parâmetros de monitorização e proteção de motores. Os parâmetros de monitorização incluem:

  • Resistência de isolamento.
  • Temperatura do motor incluindo PT e PTC.
  • Corrente eficaz efetiva.
  • Desequilíbrio de corrente.
  • Tensão eficaz efetiva.
  • Consumo de energia.
  • Sequência de fases.
  • Distorção harmónica.
  • Fator de potência.
  • Capacitância de condensadores monofásicos de arranque e funcionamento.
  • Horas de funcionamento desde a reinicialização e acumuladas. 
  • Número de arranques desde a reinicialização e acumulados.
  • Consumo de energia em quilowatts-hora desde a reinicialização e acumulado. 

Os parâmetros de proteção incluem:

  • Calor.
  • Carga insuficiente/funcionamento em seco.
  • Sobretensão.
  • Subtensão.
  • Desequilíbrio de fase/perda de fase/fase em falta.
  • Sobrecarga.
  • Condensadores avariados.  

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 12 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Básico