Encontre poupanças através da análise do custo de ciclo de vida

Saiba como usar os cálculos de custo de ciclo de vida para reduzir os seus custos de bombeamento.

Vejamos como a análise do custo de ciclo de vida pode poupar dinheiro.

Neste cenário fictício, a equipa de gestão do hotel dedicou-se a um projeto para modernizar o sistema de ar condicionado e obter poupanças de energia. O sistema de água refrigerada alterou de caudal constante para caudal variável, permitindo ao sistema adaptar-se à carga de arrefecimento. Isto proporcionou poupanças substanciais utilizando bombas de velocidade variável.

Vejamos três soluções de bombas diferentes com três preços globais diferentes.

A primeira solução que vamos ver é um sistema de caudal variável com uma bomba de velocidade constante.

A segunda solução é um sistema de caudal variável com bomba de velocidade variável. A bomba funciona em modo de pressão diferencial proporcional.

A terceira solução é idêntica à segunda solução e a bomba também funciona em modo de pressão diferencial proporcional. Mas, desta vez, a funcionalidade "quadrática" está ativada. A bomba simula o requisito de pressão no sistema a qualquer caudal, sem ser necessário instalar sensores de pressão remotos. O resultado é uma curva de bomba otimizada que permite mais poupanças de energia.

Como pode ver, o custo total de propriedade dos sistemas varia muito ao longo de um período de 20 anos. Tenha em atenção os preços iniciais, comparados com os custos totais. Como esperado, o sistema mais dispendioso é o da bomba de velocidade constante. Deve evitar-se sempre bombas sem controlo de velocidade.

O sistema mais económico é o terceiro. 

O sistema de caudal variável conta com uma bomba de velocidade variável. A bomba funciona em modo de pressão proporcional diferencial, com a funcionalidade de curva quadrática ativada. E qual é o tempo de retorno do custo inicial do sistema mais económico? Bem, na maioria dos casos, é de menos de um ano. Em média, o tempo de retorno dos sistemas com bombas de velocidade variável, em comparação com bombas sem controlo de velocidade, pode ser contado em meses, dependendo da dimensão da bomba. Daí em diante, poupa dinheiro e protege o ambiente durante muitos anos.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 10 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio