Problemas comuns de esgoto doméstico relacionados à água em movimento

Obtenha uma visão geral das questões críticas relacionadas ao movimento da água em cenários de águas residuais domésticas. E aprenda como superá-los com as soluções Grundfos.

Neste módulo, você terá uma visão geral de três problemas comuns de águas residuais domésticas relacionados ao transporte aquaviário:

- Inundações causadas por eliminação insuficiente de águas residuais

- Bombeamento de águas residuais horizontalmente em longas distâncias

- Transportar água leva muito tempo

Irá aprender sobre as suas causas e impactos e como resolvê-los com as soluções Grundfos.

Vamos começar.

Começaremos pelas inundações causadas pela eliminação insuficiente de águas residuais.

Quando ocorrem inundações em uma casa, os moradores correm o risco de perder suas propriedades e pertences. Eles enfrentam a perspectiva de se mudarem caso sejam necessárias reformas... e precisam lidar com os aspectos financeiros de uma casa inundada.

Eles podem até descobrir que sua seguradora se recusa a cobrir perdas e danos. Para ajudar a resolver e prevenir estes problemas, é importante compreender as causas mais comuns das inundações.

Instalações inadequadas resultam frequentemente em sistemas de águas residuais ineficazes, propensos a inundações.

Se não houver válvula de prevenção de refluxo entre a casa e o sistema de esgoto, as águas residuais podem fluir de volta das redes de esgoto sobrecarregadas para a casa e inundar os porões com água cinza ou preta.

Sistemas de coleta de águas pluviais mal dimensionados normalmente não conseguem lidar com grandes volumes sob chuvas fortes. É importante conectar todos os drenos do telhado a um fosso para evitar inundações da superfície. Bombas subdimensionadas não suportam chuvas fortes.

Sistemas mistos que lidam com água da chuva e esgoto são mais propensos a problemas de refluxo.

Em casas com porão, falta de drenagem por baixo ou por volta pode causar inundações na porão.

A falta de manutenção pode causar falhas nas bombas existentes, o que pode causar inundações.

Chaves flutuantes quebradas ou presas são as causas mais comuns de falha.

Para garantir que os seus clientes estão protegidos contra inundações e têm um sistema de águas residuais eficaz instalado, são recomendadas as seguintes soluções Grundfos:

A gama SOLOLIFT2 consiste em pequenas estações elevatórias ideais para proteção contra o refluxo de águas cinzentas e negras.

A gama de estações elevatórias MULTILIFT foi concebida para a drenagem em residências unifamiliares e multifamiliares e em aplicações comerciais.

As soluções UNOLIFT e DUOLIFT também podem ser utilizadas para desidratar edifícios. Para águas cinzas, você pode usar UNILIFT CC, KP e AP35B. Para água negra, você pode usar UNILIFT AP50B ou UNILIFT APG (bomba trituradora).

Para instalações subterrâneas e acima do solo dentro de edifícios, os tanques de coleta LIFTAWAY B e C podem ser usados ​​para instalações subterrâneas e LIFTAWAY C para instalações acima do solo. Para descarte de águas cinzas, você pode usar UNILIFT CC, KP e AP12. Caso ocorram inundações, a MULTIBOX com UNILIFT CC é uma ótima ferramenta para remover água indesejada.

A instalação de qualquer uma dessas soluções pode ajudar os residentes:

*Reduzir o risco de inundações

* Evite altos custos de limpeza e reparo após uma enchente

* Economize dinheiro na substituição de bens pessoais

Passaremos agora a explorar o nosso próximo problema comum de águas residuais domésticas: bombear águas residuais horizontalmente por longas distâncias. Pode ser um processo complicado ligar as saídas de águas residuais domésticas aos sistemas de esgotos públicos devido à gravidade insuficiente. Os proprietários precisam de tanques de coleta e bombas adequadas para bombear eficazmente as águas residuais para o esgoto público. Para bombear águas residuais em distâncias maiores, recomenda-se uma bomba maceradora. Ele foi projetado para lidar com bombeamento horizontal com facilidade, usando tecnologia de britagem profissional para evitar bloqueios. A bomba tritura esgoto e resíduos sanitários em pequenas partículas, permitindo tubos de descarga com diâmetros menores de até 32 mm. Graças a um impulsor semiaberto, essas bombas podem criar uma altura manométrica elevada que pode bombear águas residuais por distâncias mais longas.

UNILIFT APG é a solução ideal para tratamento de águas residuais em residências unifamiliares ou bifamiliares. O Grundfos SEG é ideal para tratamento de águas residuais em edifícios de apartamentos. A instalação de qualquer uma dessas soluções pode ajudar os residentes:

* Economize nos custos de tubulação, pois dimensões menores de tubulação podem ser instaladas com menos conexões

* Economize nos custos de instalação, pois os tubos não precisam ser cavados profundamente no solo, mas podem ser arados

* Evite multas por falta de instalação ou instalação incorreta.

"Passaremos agora a explorar o último problema comum de águas residuais domésticas neste módulo:

A transferência de água leva muito tempo

Esvaziar piscinas e lagos de jardim ou realizar trabalhos de manutenção em lagos e fontes de jardim pode ser demorado. O excesso de água superficial ou inundações externas também podem ser difíceis e demorados de remover.

A causa destes problemas é geralmente: Não realizar trabalhos regulares de manutenção em piscinas, fontes e lagos de jardim. Chuvas fortes. Níveis elevados de águas subterrâneas.

Para uma eliminação rápida de águas residuais indesejadas, recomendamos as seguintes soluções Grundfos:

UNILIFT CC. Esta solução remove água até 3 mm e é facilmente transportável.

MULTIBOX é uma solução completa com bomba, mangueira e conexões necessárias para facilitar o descarte de água.

UNILIFT KP é uma bomba submersível compacta em aço inoxidável projetada para bombear água não agressiva e água cinzenta.

A instalação de qualquer uma dessas soluções pode ajudar os residentes:

* Economize tempo ao esvaziar piscinas, lagoas e bacias

* Elimine o excesso de água superficial ou inundações externas

* Minimize os danos aos gramados e jardins removendo rapidamente a água

Isto conclui o nosso módulo sobre questões comuns de águas residuais domésticas relacionadas com a água em movimento. Obrigado por assistir ao vídeo.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio