Utilizar a bomba SCALA1 com a aplicação Grundfos GO.
Explore opções de comissionamento, monitoramento e personalização avançada para SCALA1 com o aplicativo Grundfos GO.
Tenha em atenção que este módulo trata da utilização do SCALA1 com o Grundfos GO. Se você estiver usando o Grundfos Go Remote, pule este módulo.
Você pode ver como usar o SCALA1 com a aplicação remota Grundfos Go no módulo 4 acima.
A aplicação Grundfos GO ajuda-o para aproveitar ao máximo suas bombas SCALA1 se você tem apenas uma bomba ou um sistema com configuração TWIN.
Com Grundfos GO, você experimentará um inicialização rápida e fácil, melhor rastreamento e um grande número de opções de personalização que pode adaptar suas bombas SCALA1 precisamente às suas necessidades.
Você pode baixar o aplicativo Grundfos GO na App Store ou Google Play.
Uma vez instalado, você deve emparelhar o aplicativo com sua bomba SCALA1 pressionando o botão de conexão na bomba.
Uma vez emparelhado, você pode começar iniciando a bomba.
Primeiro, selecione como a bomba está conectada.
Você está pressurizando de rede urbana, tanque elevado, tanque cisterna, poço ou
de alguma outra fonte?
O aplicativo irá então perguntar se a bomba não está configurada ou não, com uma fonte de entrada externa, por exemplo, uma chave de alto nível em um tanque elevado.
E se, qual é o estado padrão da entrada e como deve a entrada externa
controlar a bomba.
Você também pode optar por configurar o tempo máximo de execução.
Por padrão, o recurso está desabilitado.
Mas por razões de segurança, você pode optar por modificar isso para a bomba parar e emitir um alarme quando o tempo máximo de execução for excedido.
Você também pode alterar o reinício automático de alarmes e habilitar alarme periódico que irá alertá-lo se houver algum pequeno vazamento
é detectado no sistema.
Por fim, insira um nome exclusivo para a bomba.
Isso pode ser muito útil se você precisa distinguir entre diferentes bombas
em um projeto maior.
Agora você verá um resumo de suas possíveis escolhas.
Você pode optar por criar um relatório, compartilhar com um cliente ou como backup para seu próprio benefício.
Você também pode optar por ir diretamente para o painel de informações.
Isso é tudo, na verdade, é muito fácil configurar uma bomba SCALA1 com a aplicação Grundfos GO.
Se, por outro lado, você estiver instalando uma bomba dupla SCALA1
Existem algumas decisões adicionais isso deve ser feito.
Um deles é o modo de operação.
Se o modo de espera for o padrão, onde a bomba secundária
Funciona apenas como backup?
Ou deveria estar no modo de assistência de serviço onde as bombas
podem trabalhar juntos para fornecer mais fluxo?
Em segundo lugar, existe o tipo de alternância.
Para garantir que ambas as bombas são usados igualmente, alterar prioridade
em intervalos regulares.
Você pode optar por alternar com base no tempo de execução, número de partidas
ou uma combinação de ambos.
Então você pode definir as horas exatas entre alternância, ou defina o número de partidas entre alternância.
Agora que cobrimos o comissionamento bomba única SCALA1 e a configuração de um SCALA1 Twin, vamos ver como criar um relatório documentando o trabalho.
Digite o título, nome e um ID de relatório (opcional).
Finalize o relatório assinando-o.
Agora você pode enviar para qualquer um dos seus contatos.
A placa SCALA1 fornece acesso a muitos recursos, como:
Eventos
Configurações
Operação da bomba
Dados de tendência
As métricas
E a função de agendamento.
Se ocorrer um aviso, o ícone do evento mostra o número de avisos e abaixo você verá uma breve descrição.
Você pode abrir a mensagem de aviso Para maiores informações.
Outro grande benefício do aplicativo Grundfos GO são dados de tendências.
Aqui você pode encontrar gráficos.
Mostrando o tempo de execução, bem como o número de saídas.
Você pode ver todas as métricas para monitorar de perto o desempenho da bomba.
Se você tiver uma configuração TWIN, você pode Claro, veja os dados de ambas as bombas.
Por padrão a bomba
Está sempre em modo de espera.
No entanto, você pode querer agendar um período de tempo para limitar o tempo de funcionamento das bombas.
Se uma torneira for aberta no interior o período planejado, a bomba não arranca.
Isto pode ser relevante se a bomba
Será utilizado, por exemplo, na irrigação.
Use a opção de programação, para configurar um evento recorrente, selecionando os dias da semana naquele que você quer limitar o funcionamento das bombas.
Então eu configurei o horário de início e término.
Já abordamos os principais benefícios de utilizar a aplicação Grundfos GO com bombas SCALA1.
Obrigado por assistir este vídeo.