Usar o Grundfos GO Remote para tirar o máximo partido da sua SCALA1
Saiba como a aplicação GO Remote lhe permite aceder a várias opções de personalização da SCALA1.
Tenha em atenção que este módulo é sobre o Grundfos Go Remote. Se estiver a utilizar o Grundfos GO, pode ignorar este módulo e prosseguir para os módulos 5 e 6. Por favor, ignore o módulo 4. Em vez disso, aprenderá como utilizar o SCALA1 com o Grundfos GO no módulo 6.
Sem a aplicação para smartphone Grundfos GO Remote, há várias funcionalidades da SCALA1 às quais não conseguirá aceder.
Neste módulo, vamos mostrar-lhe como tirar o máximo partido da sua SCALA1 utilizando o GO Remote.
Vamos começar.
Porque deve usar o Go Remote para a SCALA1?
É muito simples.
Usar o GO Remote com a SCALA1 facilita o comissionamento, a monitorização e permite-lhe aceder a mais opções de personalização.
Sem o GO Remote, a sua SCALA1 irá funcionar apenas com as configurações pré-definidas.
Emboras essas configurações bastem para algumas instalações e aplicações, nem sempre são adequadas para tudo.
Em última análise, a SCALA1 foi otimizada para todas as aplicações domésticas, mas ao usar o GO Remote, pode adaptá-la ainda melhor à sua aplicação.
Para descarregar o GO Remote, vá à AppStore ou PlayStore.
Depois de descarregar a aplicação, faça o emparelhamento com a SCALA1.
E depois já está a postos para configurar a sua SCALA1 no GO Remote.
Assim que ligar a bomba à aplicação, terá a opção de ser orientado na configuração da instalação.
Embora seja possível operar a SCALA1 e ler as indicações de alarme no respetivo painel de controlo, o GO Remote permite-lhe alterar os valores pré-definidos e configurar a bomba de acordo com os seus requisitos e a sua aplicação.
Na configuração inicial, pode definir e alterar o tempo máx. de funcionamento, definir o alarme anticiclagem e a entrada externa, caso o seu sistema utilize uma.
O GO Remote é também a única forma de configurar um sistema duplo composto por duas bombas SCALA1.
Abordaremos este assunto mais à frente.
Depois de configurar os parâmetros básicos, será encaminhado para o painel, que é o ecrã principal da aplicação.
Aí terá uma visão geral básica da sua bomba e acesso rápido a mais configurações.
Mas quais são as vantagens dessas configurações?
Vamos ver.
Primeiro temos o estado do sistema, que lhe permite ler o tempo de funcionamento total da bomba, o tempo de funcionamento desde o último arranque e o n.º de arranques e paragens.
E se estiver a operar uma configuração de bomba dupla, pode visualizar comparações entre as duas bombas.
Verificar o estado da bomba na aplicação fornece-lhe uma visão geral clara do consumo de energia.
E no caso de um sistema de bomba dupla, pode ver o estado de cada bomba e distribuir a carga entre elas conforme pretender.
Também pode verificar as indicações de alarme e os avisos do sistema.
Portanto, se o Grundfos Eye estiver vermelho e a bomba estiver parada, verifique a função de Alarmes e Avisos na aplicação para informações detalhadas sobre o motivo da emissão de um alarme, o que lhe dá uma noção mais clara da causa do problema.
Se houver um problema na bomba, terá de verificar o guia de deteção de avarias.
Além disso, pode usar o menu de Alarmes e Avisos para repor os alarmes.
Agora temos a configuração de bomba dupla.
Quando tiver feito a ligação de duas bombas SCALA1, o sistema irá detetar automaticamente que se trata de uma bomba dupla e será orientado na configuração inicial.
Como já referimos, esta é a única forma de efetuar uma configuração dupla sem as configurações pré-definidas.
E há várias configurações que devem ser alteradas.
Primeiro temos o modo, de funcionamento duplo.
A pré-definição é o modo de funcionamento/reserva.
Basicamente, isto significa que uma bomba funciona enquanto a outra está de reserva caso haja problemas na bomba principal.
Mas no Grundfos GO, é possível alterar o modo para funcionamento/Assist, em que, caso uma bomba não atinja o rendimento pretendido, a outra será acionada para ajudar, fornecendo-lhe ainda mais caudal.
Dessa forma, pode selecionar o modo de funcionamento mais adequado à sua instalação e aplicação.
Depois temos o tipo de alternância.
Aqui é possível selecionar como se quer que as bombas alternem entre si.
Por exemplo, quer que alternem com base no número de arranques?
Ou devem alternar com base no número de horas de funcionamento?
Esta funcionalidade permite-lhe decidir como quer distribuir a carga entre as suas duas bombas SCALA1.
Também pode definir o valor de alternância.
Quer que as bombas alternem a cada 3 horas, por exemplo?
Ou deverão trocar a cada 5 arranques?
A decisão é sua.
Sem o GO Remote, a configuração de bomba dupla SCALA1 será definida para funcionamento/reserva e não terá a opção de modificar quaisquer outras configurações, o que realça o leque de opções de personalização do Go Remote que garantem que o sistema é configurado segundo as suas necessidades.
Na parte final deste módulo, vamos abordar algumas das outras opções que podem ser ajustadas no GO Remote.
Essas funcionalidades incluem o seguinte:
configuração de uma entrada externa funções de calendário, atualizações de firmware e relatórios de serviço.
A SCALA1 pode ser ligada a uma entrada externa como uma condição adicional para o funcionamento da bomba.
Basta aceder ao menu da entrada externa no menu de Definições.
Aí poderá ligar e desligar a entrada externa.
Também pode ignorar as condições de arranque/paragem standard selecionando a opção de a bomba funcionar apenas com a entrada externa.
Mais uma vez, isto realça as diversas opções de personalização que o GO Remote proporciona para a sua bomba SCALA1.
A seguir, temos a função de calendário.
Esta função permite-lhe criar um calendário de funcionamento da bomba, algo que é bastante útil para a rega doméstica, por exemplo.
Existe também a opção de realizar atualizações de firmware diretamente através do GO Remote.
Se houver uma atualização disponível, receberá uma notificação no telefone ao abrir a aplicação.
Embora se trate de algo que talvez faça numa visita de serviço, por exemplo, o proprietário da casa pode também fazê-lo sozinho, bastando-lhe descarregar o GO Remote e ligá-lo à sua bomba SCALA1.
Por fim, tem a opção de criar um relatório de serviço depois de terminar.
Pode enviar o relatório de serviço diretamente para o e-mail do seu cliente, fornecendo-lhe uma visão geral palpável da sua SCALA1 e do trabalho realizado por si.
E terminámos o módulo sobre as vantagens de usar o GO Remote com a SCALA1.
Obrigado por participar.