Compreender o seletor de modo de desempenho das bombas de pressurização SCALA1

Uma análise mais detalhada do seletor de modo de desempenho da SCALA1, utilizado para ajustar o desempenho de aspiração da bomba.

A SCALA1 da Grundfos é uma bomba de pressurização completa.

Neste módulo, vamos analisar mais de perto o seletor de modo de desempenho, que é usado para ajustar o desempenho de aspiração da bomba.

Embora a SCALA1 seja um produto integrado, pronto a funcionar, há sempre formas de a afinar de modo ideal para certas aplicações.

Uma das formas de o fazer é através do seletor do modo de desempenho, que se encontra atrás da cobertura da bomba.

Primeiro, temos a posição pré-definida:

a autoferragem.

Estando configurada para esta posição, a válvula de ferragem está toda aberta, proporcionando-lhe o melhor desempenho possível.

É particularmente útil quando se utiliza a SCALA1 para elevar água de poços, por exemplo.

Depois temos o modo de tratamento de ar.

Se a água no lado da aspiração de uma instalação estiver cheia de ar, torna-se cada vez mais difícil elevar a água.

É nestes casos que o modo de tratamento de ar se torna útil, dado que abre um canal adicional para o tratamento de ar, ajudando-o a eliminar bolhas de ar que podem causar danos e afetar o desempenho de outras bombas.

Por outro lado, fechar a válvula resulta numa ligeira redução do desempenho.

Por último, temos o modo de entrada positiva.

Neste modo, a autoferragem está desativada, a válvula é fechada por completo e a bomba deixa de conseguir elevar água.

Isto destina-se sobretudo a situações em que há uma ligação de entrada positiva, por exemplo, caso esteja ligado a um depósito num telhado ou à rede urbana.

Não se esqueça de cumprir a legislação e as regulamentações locais.

Uma das grandes vantagens do modo de entrada positiva é o facto de eliminar este som...

É som da válvula a abrir e a fechar.

Ao funcionar em modo de entrada positiva, o proprietário da casa pode eliminar este som caso o ache demasiado incomodativo.

E assim terminamos a nossa introdução básica à seleção do modo de desempenho da SCALA1.

Obrigado pela sua participação.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 6
Tempo de duração
Tempo de duração: 30 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio