Compreender a bomba de pressurização SCALA1

Obtenha uma breve introdução à bomba de pressurização SCALA1 e conheça o painel de controlo da bomba.

Se procura uma bomba de pressurização completa, a SCALA1 da Grundfos poderá ser a solução certa para si.

Neste módulo, vamos fazer uma breve introdução à SCALA1, antes de lhe fornecer

uma compreensão abrangente do painel de controlo da bomba.

Vamos começar.

SCALA1 é uma bomba de pressurização autoferrante totalmente integrada concebida para aplicações domésticas.

Reúne os componentes de uma bomba de pressurização numa unidade compacta.

Além disso, a compatibilidade com Bluetooth permite a ligação à aplicação Grundfos GO Remote, dando-lhe mais opções de personalização e funcionalidades avançadas.

Também é possível adicionar uma entrada digital externa de 24 V como condição extra para o controlo da bomba.

Ou seja, pode adicionar um interruptor de nível num depósito num telhado.

Ou se utilizar a bomba para rega doméstica, pode adicionar um sensor de humidade, que manda a bomba parar quando o nível de humidade exigido é alcançado.

Uma entrada externa é apenas um meio de lhe proporcionar mais controlo.

Por fim, a SCALA1 oferece configuração de bomba dupla, sendo possível ligar 2 bombas SCALA1 para funcionarem em uníssono, seja em modo de funcionamento/reserva por razões de segurança, ou em modo de funcionamento/Assist para aumentar a pressurização.

Agora que abordámos as vantagens básicas da SCALA1, passamos ao painel de controlo.

A SCALA1 tem o aspeto já familiar da bomba da mesma família, a SCALA2, com um painel de controlo intuitivo e fácil de usar.

O ícone mais importante aquí será, possivelmente, o Grundfos Eye, que indica o estado da bomba.

Verde fixo significa que a alimentação está ligada mas o motor não está a funcionar dado não haver necessidade.

Verde rotativo significa que a alimentação está ligada e o motor está a funcionar, porque há uma torneira aberta algures na instalação.

Amarelo significa que a bomba foi parada por uma entrada externa ou uma função de calendario ou que a comunicação entre bombas duplas foi perturbada.

Por último, o alarme vermelho significa que o motor parou.

A bomba para automaticamente, protegendo-se e protegendo a instalação de danos causados por funcionamento em seco.

É possível saber mais sobre estes diferentes sinais e o respetivo significado na aplicação GO Remote ou no manual de instruções e funcionamento da SCALA1.

Em termos de botões físicos, existem apenas três:

o botão de paragem, que para a bomba, o botão de ligação, usado ao emparelhar uma bomba com a aplicação Go Remote e o botão de reposição, usado para fazer a reposição de alarmes.

Os três ícones de LED no fundo do painel de controlo são as três indicações de alarme do sistema.

Estes alarmes indicam se há funcionamento em seco, falta de água, se o tempo de funcionamento máximo foi ultrapassado ou se há fugas no sistema.

Assim terminamos a  introdução básica à SCALA1 e ao seu painel de controlo.

Obrigado pela sua participação.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 6
Tempo de duração
Tempo de duração: 30 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio