Configurando um sistema SCALA1 TWIN

Aprenda como aproveitar a capacidade do sistema de bombeamento SCALA1 TWIN e descubra como concluir a instalação com o GO app.

Ofertas GRUNDFOS SCALA1 uma configuração de bomba dupla ou Sistema TWIN onde duas bombas estão conectadas.

Isto é especialmente útil em duas situações:

Primeiro, permite que você tenha uma bomba reserva pronto para evitar tempo de inatividade caso... ocorra um problema com a bomba primária.

Esta também é a configuração padrão.

e... é chamado de modo de espera de serviço.

Ou talvez você só precise de mais fluxo do que uma bomba pode fornecer.

Aqui a bomba adicional pode ajudar a bomba primária para atender à demanda.

Este modo é denominado assistência de serviço.

Em ambos os casos a bomba que está acionando primeiro alterna o trabalho com a segunda bomba em intervalos regulares. Isto garante que ambas as bombas são utilizadas igualmente e sempre pronto para ir quando for necessário.

Para construir uma configuração TWIN, ou bomba dupla, a primeira coisa que você precisa fazer é compre duas bombas SCALA1 do mesmo tamanho.

A próxima coisa que você precisa é de um kit de acessórios por SCALA1 Twin que consiste em... uma placa-mãe comum, ...dois coletores, ...e um cabo de comunicação para conectar as duas bombas.

Você pode aprender a andar uma configuração TWIN no Guia rápido do SCALA1 Twin.

Para concluir a instalação, baixe o aplicativo GRUNDFOS GO na App Store ou Google Play.

Na aplicação GRUNDFOS GO você pode...alterar modo de operação entre o modo de espera padrão...e modo de assistência.

Você também pode selecionar o tipo de alternância.

Você pode optar por alternar de acordo com o tempo de execução ou... ou o número de partidas/partidas.

Se você escolher o valor padrão de alternar em tempo de execução...você pode definir a hora entre alternâncias.

Se colocarmos em 3...as bombas alternarão após três horas de tempo de execução cumulativo.

Se, por outro lado, você escolher alterne de acordo com o número de partidas...você pode selecionar o número de partidas.

Se definirmos para 5, as bombas se alternarão a cada 5 partidas.

Outro benefício do aplicativo GRUNDFOS GO é que permite que você chegue perto e pessoalmente Monitore o desempenho da bomba em tempo real.

Isso conclui nosso módulo sobre Configuração de bomba dupla SCALA1.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 6
Tempo de duração
Tempo de duração: 30 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio