Caso
Dosagem de Ningbo de forma segura e precisa para 1,5 milhões de cidadãos
Essas bombas garantem a segurança da água que chega a 1,5 milhão de cidadãos. Do meu lponto de vista, este é um assunto importante com grande valor social.
A cidade de Ningbo na China construiu a sua primeira estação de tratamento de água moderna em 2007. Criada numa colina na província de Zhejiang, a estação de abastecimento de água do lago Ningbo Dongqian fornece água para cerca de um terço da população da cidade.
Jiang Yarong trabalhou no projeto para garantir um abastecimento adequado a partir dos sistemas corretos de bomba como Diretora Geral da Empresa de Tecnologia de Proteção do Ambiente de Jangie. Quase uma década depois, ela visitou a central de abastecimento e ficou muito feliz com o resultado.
"A estação de tratamento de água do lago Ningbo Dongqian é um dos meus clientes mais antigos e um dos casos de sucesso nas unidades de água de Zhejiang", diz ela. Sublinha que a estação conseguiu evitar problemas em uma das aplicações mais incômodas nas estações de tratamento de água: o bombeamento de hipoclorito de sódio.
Este composto volátil, utilizado como desinfetante, tem um pH elevado e é perigoso se entrar em contato com seres humanos ou com o meio ambiente em concentrações elevadas. Encontrar a tecnologia de bombeamento certa foi crucial, diz Jiang Yarong. "As bombas dosadoras normais no mercado chinês não conseguiam evitar vazamentos", diz. Esta instalação precisa ser segura para os residentes da cidade e para os trabalhadores.
A solução
Jiang Yarong recomendou as bombas dosadoras digitais DME da Grundfos. Dez anos depois, as DME continuam funcionando 24 horas por dia, todos os dias, segundo o supervisor de assistência técnica Zhou Zhengli da empresa de tecnologia de proteção do ambiente de Jangie, em Jangie.
"Existem três vantagens principais nos produtos Grundfos", diz Zhou Zhengli.
A primeira é a precisão das medições das variações de volume de dosagem. "Normalmente, os produtos no mercado só podem atingir 1:40, enquanto os produtos da Grundfos têm medição bastante ampla de 1: 800. Isto permite que apliquemos produtos da Grundfos em diferentes aplicações na estação de tratamento de água ", afirma.
Ele também ficou satisfeito com o "painel de controle altamente integrado das bombas, que garante uma operação e manutenção simplificadas". E acrescenta que a Grundfos evitou o problema típico dos vazamentos, devido à membrana de elevada qualidade dos seus produtos. "Esta qualidade também garante que os produtos podem se adaptar a diferentes condições de operação na estação, como humidade ou temperaturas extremas", afirma.
O resultado
Jiang Yarong chama o projeto de "a primeira estação de tratamento de água moderna em Ningbo". E afirma que ela estabeleceu um precedente na região. Atualmente, mais de 200 estações de tratamento de água na província de Zhejiang utilizam bombas da Grundfos, diz ela.
"As bombas Grundfos funcionam aqui há mais de 10 anos, sem qualquer problema ou vazamentos."