Caso

Startup Premiada da Área de Saneamento de Alimentos Usa Inovação e Dosagem SMART Digital para Combater a COVID-19

Introdução
Como uma startup que é reconhecida por sua inovação na segurança alimentar, a Clean Works rapidamente percebeu sua posição singular para ajudar na luta contra a COVID-19, utilizando sua tecnologia de desinfecção de vegetais para desinfetar máscaras e outros equipamentos de proteção individual (EPI).

A Clean Works foi fundada em Ontário, Canadá, em 2012, por veteranos da indústria que viram a necessidade de melhorar o saneamento de frutas e vegetais para prevenir o contágio de doenças de origem alimentar. Tradicionalmente, a lavagem pós colheita era usada como um tratamento de descontaminação. No entanto, esse processo de alto consumo de água apenas oferecia por volta de 50% de redução de contaminantes.

Então, a Clean Works projetou um processo que usa luz ultravioleta, ozônio e peróxido de hidrogênio vaporizado para matar 99.99% dos patógenos, fornecendo um processo de limpeza mais efetivo e consistente ao mesmo tempo que reduz o consumo de água. 

Enquanto o mundo enfrenta a pandemia da COVID-19, a tecnologia no Clean Flow Mini pode sanear até 1.200 máscaras N95 por hora. Através de sua mais nova afiliada, a Clean Works Medical, a empresa está oferecendo o Clean Flow Healthcare Mini para dar conta dessa demanda.

A Situação
Um componente chave do Clean Flow Healthcare Mini é uma bomba dosadora de químicos que fornece dosagem contínua da solução de saneamento da Clean Works. Controle preciso dos níveis de dosagem e spray constante são essenciais para um saneamento efetivo, seja para o saneamento de vegetais ou de EPIs.

Anteriormente, a Clean Works usava bombas peristálticas de dosagem em seu Clean Flow Mini, mas essas bombas não eram capazes de oferecer automação contínua e necessitavam tempo adicional de manutenção. 

“Pulsação era um grande problema com o fabricante de bombas anterior,” disse Joe Symons, gerente geral da Clean Works. “Nós precisávamos de uma solução totalmente integrada que pudesse entregar a exatidão e precisão necessárias ao mesmo tempo em que se comunica com os controles CLP.”

Além disso, a Clean Works precisava de uma bomba que pudesse ser colocada fora do compartimento do sistema em uma ambiente de lavagem, sem ser danificada por água ou poeira. 

A Solução
Para dar conta das demandas de precisão com a integração a CLPs, a Grundfos começou a testar suas bombas DDA com os indicadores e químicos da Clean Works. O time da Grundfos se comprometeu em assegurar que as bombas funcionassem com um procedimento inovador.

“Foi muito legal ver a automatização,” disse Aninda Sarker, a gerente regional de vendas da Grundfos. “Enquanto testávamos a solução com nossas bombas variantes, eu filmei o processo para o time da Clean Works para que eles pudessem ver a bomba em ação. Eu também me juntei a eles na fábrica para um teste no local para garantir que nossa solução pudesse entregar os resultados necessários.”

Ao usar uma tecnologia de motor de passo, as bombas dosadoras SMART Digital da Grundfos fornecem um perfil em fluxo contínuo e suave, até mesmo quando volumes extremamente baixos são necessários. Além disso, um sensor integrado de pressão e um algoritmo de monitoramento de fluxo controlam a taxa de vazão ao comparar o fluxo real com o ponto de ajuste, automaticamente fazendo quaisquer ajustes necessários. 

A certificação IP65 da bomba significa que ela pode ser montada de forma segura fora da máquina, conservando espaço crítico dentro do equipamento.

O Resultado
A bomba DDA da Grundfos pode ser completamente integrada no Clean Flow Mini da Clean Works para vegetais, assim como no Clean Flow Healthcare Mini. 

“Essa bomba aliviou completamente nossas preocupações de manutenção” disse Paul Moyers, coproprietário da Clean Works. 

Devido à escassez de máscaras N95 e outros EPI no Canadá, a nova afiliada da Clean Works, a Clean Works Medical, tem visto um aumento da demanda dos prestadores de saúde e indústrias pelo Clean Flow Healthcare Mini e pelas bombas dosadoras de químicos que são críticas para sua funcionalidade.

A Grundfos trabalhou com seus times de operação global para atender rapidamente a maior demanda pelas bombas dosadoras DDA para que a Clean Works pudesse garantir que a solução inovadora da empresa pudesse ser empregada para higienizar o equipamento que protege os trabalhadores que ajudam a salvar vidas na linha de frente.

A Clean Works Medical agora está trabalhando com os governos federais e estaduais, e com seus hospitais, casas de repouso e outras instalações de saúde no Canadá, para ajudar a higienizar equipamentos durante a pandemia.

“O ponto importante foi fornecer uma solução de EPI para os provedores de saúde na linha de frente durante essa crise, e a Grundfos foi parte integral disso,” disse Mark VanderVeen, presidente e CEO da Clean Works.