Артикул

Намирате ли пътя към своите клиенти?

По-голямата част от клиентите искат устойчиви решения в своите ОВК инсталации. Активно ли популяризирате възможностите за пестене на енергия и парите, които те могат да донесат?

Факти за устойчивостта

  • 8 от 10 крайни клиенти искат устойчиви решения.

  • Инсталациите могат да допринесат значително за изграждането на устойчиви сгради и намаляването на емисиите на CO₂.

  • Понастоящем в 44% от инсталационните проекти е взета предвид нуждата от устойчивост.

  • Клиентите дават приоритет на енергийната ефективност и спестяването на пари като свои основни приоритети за устойчивостта.

Само половината инсталатори активно предлагат устойчиви решения

В Европа понастоящем средно 52% от инсталаторите предлагат устойчиви решения, като част от останалите го обмислят за следващите няколко години. 25% изобщо нямат планове.

Източник: USP Marketing Consultancy B.V. (2022 г.), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021 Телефонни интервюта по тримесечия със 700 регистрирани компании за инсталиране на ОВК и водопроводчици, подразделени в 6 основни европейски пазара.

 

Замяна на неефективност с висока ефективност

Като инсталатор можете да играете ключова роля за намаляване на световното потребление на енергия. Ако пресметнете колко броя неефективни стари помпи вие и вашите колеги заменяте в продължение на една година, ще получите стойност на значителни икономии на енергия. Grundfos улеснява намирането на най-добрата и най-ефективна помпа за всяка отоплителна система, като ви помага да отговорите на приоритетите на вашите клиенти за устойчивостта.