Instructiehandleiding

Hoe vindt u een productnummer op het typeplaatje van een pomp?

Onze pompen zijn allemaal verschillend ontworpen wat betreft materialen, afmetingen en gebruik. En dat beïnvloedt het ontwerp en de plaatsing van onze naamplaatjes, die essentiële productinformatie bevatten die u kan helpen bij het vinden van bijvoorbeeld reserveonderdelen of een geschikte vervanging.

In deze korte gids vindt u alles wat u nodig hebt om snel en gemakkelijk het productnummer op het typeplaatje van uw pomp te vinden.

Voorbeelden van typeplaatjes

Onze pompen gebruiken veel verschillende type typeplaatjes. We hebben er hier een aantal verzameld.

Dit is een MAGNA3 productlabel. Uw productnummer zijn de acht cijfers na P/N, zoals hier gemarkeerd.

In deze variant zoekt u de rij met de titel P.N. Uw productnummer is de eerste acht cijfers.

  

Dit is het typeplaatje van een van onze CR-pompen. In tegenstelling tot de vorige voorbeelden staat hier uw productnummer onder Model. Zoals u ziet vormen de eerste acht cijfers na de letter A uw productnummer.

Hier is het een vergelijkbaar verhaal, u vindt wat u nodig hebt onder Model. Ook hier is uw productnummer de eerste acht cijfers na de letter A.

  

In deze variant vindt u uw productnummer na de letter A en bevat het acht cijfers. Lekker makkelijk.

Hier is er nog één waar je moet zoeken naar het veld Model. Uw productnummer zijn de eerste acht cijfers na de letter B.

Vind uw productnummer in 3 eenvoudige stappen

Zo, nu u een paar naamplaatontwerpen hebt gezien, laten we uw productnummer vinden.

Stap 1: Zoek het typeplaatje
Begin met het vinden van het typeplaatje op uw pomp. Gewoonlijk zit dit aan de onderkant of de zijkant.

Stap 2: Bestudeer het label
Bekijk het labem grondig. Kijk of het overeenkomt met een van de ontwerpen die we hierboven hebben uitgelicht, want dit kan u helpen het productnummer gemakkelijker te vinden.

Stap 3: Zoek uw productnummer
Zoek uw productnummer. Meestal bestaat het uit acht cijfers. Als u het hebt gevonden, kunt u verder gaan met uw taak. Goed gedaan!

Alles wat u nodig hebt op één plaats

Nu u weet hoe u snel uw productnummer kunt vinden, gaat u naar MyGrundfos en krijgt u direct toegang tot prijzen, beschikbaarheid, reserveonderdelen en een reeks zelfbedieningstools.

Overige instructiehandleidingen