Veelgestelde vragen
Vraag: Wat is Grundfos Distributed Pumping?
Antwoord:
Het Grundfos Distributed Pumping systeem is het nieuwe revolutionaire aanbod voor de distributie van gekoeld water in HVAC-toepassingen zonder dat drukregelkleppen nodig zijn.
Met een Distributed Pumping oplossing profiteert u van:
- Tot 50% energiebesparing op uw jaarlijkse pompvermogen door gebruik te maken van 's werelds meest energiezuinige pompen.
- Debietgedreven pompoplossing die u het juiste debiet geeft om te voldoen aan uw warmtebehoefte.
- Kleploos ontwerp, waardoor de systeemdruk wordt verlaagd en kostbaar inregelen niet meer nodig is.
Extra informatie:
Distributed Pumping oplossingen vervangen grotere gecentraliseerde pompen en energieverbruikende (in)regelkleppen door kleinere intelligente pompen die op elke verdieping van het gebouw worden geplaatst. Het resultaat is een aanzienlijke energiebesparing en een comfortabeler binnenklimaat.