Veelgestelde vragen

Vraag: Waarnaar verwijzen de termen 'zuigmodus' en 'zuiglift'?

Antwoord:

De term 'zuigmodus' verwijst naar een zuigtoestand met negatieve voordruk waarbij het verpompte medium wordt toegevoerd vanaf een punt onder de zuigopening van de pomp dat in contact staat met de buitenlucht (open systeem). Dit houdt in dat de aangelegde druk bij de zuigopening van de pomp lager is dan of gelijk is aan de luchtdruk. Centrifugaalpompen hebben altijd voldoende voordruk nodig om te zorgen dat de pompcapaciteit overeenkomt met de capaciteitscurve.

De beschikbare NPSH (NPSHA) is essentieel voor een juiste werking. Dit is een systeemparameter die groter moet zijn dan de vereiste NPSH-waarde (NPSHR) van de pomp plus een veiligheidsmarge van ten minste 0,5 m:

NPSHA > NPSHR + 0,5 m veiligheidsmarge

Extra informatie:

Verbeter uw kennis

Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.