Veelgestelde vragen

Vraag: Is het mogelijk om een 230 V circulatiepomp aan te sluiten op een 400 V elektriciteitsnet, bijv. tijdens het vervangen van de pomp?

Antwoord:

Ja, dat kan. Sluit daarvoor één fase en de neutrale draad aan. Het spanningsverschil tussen fase en neutraal is 230 V.

Indien er geen neutrale draad is, moet er een nieuwe kabel worden gelegd. Dit type werkzaamheden mag slechts door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

Extra informatie:

Verbeter uw kennis

Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.