BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR VOETKLEPPEN TOT 60 l/h (klein formaat)

VERVANG ALLE PE- EN PVDF-VOETKLEPPEN DIE WORDEN GEBRUIKT MET OXIDERENDE CHEMICALIËN

 

Deze veiligheidsmelding informeert u over het risico van chemische incompatibiliteit bij gebruik van een Grundfos voetklep voor kleine doseerpompen tot 60 l/u (met of zonder niveausensoren) met oxiderende chemicaliën, zoals mengsels van perazijnzuur (PAA) en waterstofperoxiden (H2O2 ).

Als gevolg van mechanische of fysieke impact, chemische degradatie of chemische incompatibiliteit, bestaat de mogelijkheid dat het kunststof omhulsel van het gewicht van de voetklep na verloop van tijd verslijt en het koolstofstaal in de voetklep in contact komt met de chemicaliën.

In dit geval kan er een chemische reactie optreden die er uiteindelijk toe kan leiden dat de doseercontainer gaat lekken of dat zelfs chemicaliën gaan spatten. Het soort en de mate van gevaar is sterk afhankelijk van welke chemische stof wordt gedoseerd.


Grundfos adviseert en beveelt aan:

Bij gebruik van de voetkleppen in combinatie met oxiderende chemicaliën zoals mengsels van perazijnzuur (PAA) en waterstofperoxide (H2O2) moeten de volgende instructies worden gevolgd:  

·        Alle gegoten zwarte koolstofgewichten van PE of PVDF moeten worden vervangen door een keramisch gewicht en een nieuwe zeef 

·        Gebruik altijd beschermende kleding bij het verwisselen van de chemicaliëntanks (spatscherm of veiligheidsbril en handschoenen met lange mouwen) 

·        Installeer altijd een goede ontluchting van de chemicaliëntank om drukopbouw in de tank te voorkomen  

·        Inspectie van de voetklep bij elke tankwisseling 

·        Volg de instructies op het M-SDS van de chemische stof die u doseert. Neem contact op met uw chemicaliënleverancier voor verder advies.  

Oplossing: 

Grundfos heeft twee nieuwe vervangingssets gemaakt met het nieuwe keramische gewicht en de zeef ter vervanging van het huidige gegoten exemplaar. De vervangingssets passen op zowel de voetklep met als zonder niveauschakelaars: 

·       PE-versies: PN 92700245 

·       PVDF-versies: PN 92700239 

Deze vervangingssets kunnen gratis worden besteld bij uw plaatselijke Grundfos-verkoopbedrijf.

 

Grundfos dringt er bij u als gewaardeerde klant sterk op aan om: 

1.      indien nodig contact op te nemen met uw plaatselijke distributeur of Grundfos voor het bestellen van vervangingssets; 

2.      zorgvuldig alle voetkleppen te controleren die worden gebruikt met oxiderende chemicaliën en onmiddellijk te stoppen met gebruik in geval van tekenen van oxidatie (bijv. bellen). 


We verontschuldigen ons ten zeerste voor het eventuele ongemak dat dit kan veroorzaken, maar veiligheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid staan bij ons voorop. 

 

De Grundfos voetkleppen zijn samengesteld uit de volgende componenten: een slangaansluiting voor flexibele slangen, een terugslagklep, een zeef en een gegoten zwart koolstofstalen gewicht en optioneel verkrijgbaar met 2 niveausensoren, een signaalkabel en een plastic kap om de flexibele slang doorheen te leiden. Er zijn twee materiaalvarianten beschikbaar: PE en PVDF. De voetkleppen worden los verkocht, in sets of samen met doseerpompen.