Whitepaper

Optimaliseren van menggroepen met Grundfos MIXIT

Een eenvoudige oplossing voor elk type menggroep

In HVAC-systemen worden menggroepen gebruikt om de aanvoertemperatuur in afzonderlijke zones aan te passen aan de respectievelijke warmtevraag. De optimale planning en configuratie heeft aanzienlijke impact op investeringskosten, comfort, energie efficientie en de bedrijfskosten van het systeem.

Menggroepen die op conventionele wijze worden opgebouwd uit losse componenten hebben een aantal nadelen.

Als alternatief kan een complete menggroep worden geinstalleerd met de Grundfos MIXIT. In de whitepaper wordt uitgelegd hoe de MIXIT kan worden gebruikt en wat de voordelen zijn ten opzichte van een conventionele menggroep.

Download nu het whitepaper over MIXIT

Vul het onderstaande formulier in en we sturen u een e-mail waarmee u direct toegang krijgt tot het whitepaper.

Ontdek hoe alle gebruikelijke onderdelen - inclusief regelkleppen, temperatuurregelaars en sensoren - van een verwarmingsgroep in slechts één apparaat geïntegreerd zijn, waardoor uw werk makkelijker en eenvoudiger wordt gemaakt. U heeft nog maar één leverancier nodig en krijgt een flexibel product dat nog steeds aan al uw behoeften voldoet qua prestaties en integratie.