Onderzoek En Inzicht
Drukverhogingssysteem voor water
Een drukverhogingssysteem is bedoeld om de lage druk in een watersysteem te verhogen om voldoende waterdebiet en -druk aan de gebruikers te leveren.
Drukverhogingssystemen voor water bestaan in het algemeen uit één of meer pompen die zijn geïnstalleerd in een boostersysteem om de druk in een systeem te verhogen tot een bepaald niveau, onafhankelijk van debiet en voordruk.
Systeemconfiguratie
Drukverhogingssystemen zijn verkrijgbaar in diverse systeemconfiguraties, die elk verschillende voordelen en kenmerken bieden zoals comfortniveau, initiële investeringskosten, bedrijfskosten, flexibiliteit en zekerheid van levering.
Voorbeelden van drukverhogingsconfiguraties:
- Directe drukverhogingssystemen: Een systeem waarbij een drukverhogingsinstallatie die direct is aangesloten op de waterleiding het hele gebouw bedient, of alleen de bovenste delen ervan.
- In zones verdeelde systemen: Hier bedienen enkele boosters die zijn aangesloten op de waterleiding of een gemeenschappelijke breektank hun eigen drukzone.
- Tanksystemen op het dak: Hier vult een booster een daktank van waaruit het water de zwaartekracht gebruikt om naar de gebruiker te stromen. Dit systeem heeft vaak een afzonderlijke drukverhogingsinstallatie voor de bovenste verdiepingen waar de druk te laag is vanwege onvoldoende geometrische hoogte.
- In serie geschakeld systeem met tussenliggende breektanks: Hier bedient elke drukverhoger zijn eigen drukzone in een gebouw, en deze onttrekt water vanuit zijn eigen breektank die zich op een aparte verdieping bevindt.
- In serie geschakeld systeem zonder tussenliggende breektanks: Hier zijn de boosters direct in serie geschakeld.
Systemen geregeld via een aandrijving met variabele frequentie (VFD)
Door VFD geregelde systemen kunnen de exact benodigde hoeveelheid water leveren, waardoor wordt gegarandeerd dat alleen de benodigde energie wordt verbruikt. Deze systemen hebben ook het voordeel dat het setpoint kan worden gewijzigd op basis van het debiet, zodat het energieverlies als gevolg van weerstand in de leidingen wordt verminderd. Zelfs al zijn de initiële investeringen in een dergelijk systeem hoger dan in een systeem zonder VFD, dan nog rechtvaardigen de lage bedrijfskosten, het hoge comfortniveau en de flexibiliteit van het systeem de investering vaak.
De Grundfos Hydro MPC serie voldoet aan de eisen voor drukverhoging van water en kan worden geconfigureerd met het dimensioneringshulpmiddel.