Onderzoek En Inzicht
Waternevelsystemen
Nevelsystemen gebruiken water om brand in gebouwen te blussen. Het water wordt afgevoerd via de sprinklers in een fijne nevel. Nevelsystemen gebruiken een relatief kleine hoeveelheid water, met debieten [Q] tot 500 L/min bij minimale druk [H] 6 bar.
Hogedruksystemen voor waternevels maken gebruik van positieve verdringerpompen voor permanente drukken tot 150 bar. Dergelijke systemen vereisen hoogwaardige componenten, en leidingwerk is typisch gemaakt van RVS.
Waternevelsystemen worden op dezelfde manier bedreven als andere sprinklersystemen - geactiveerd door een extern brandalarmsysteem of drukval in het leidingsysteem. De spuitmonden hebben verschillende ontwerpen om specifieke sproeipatronen te maken, om op maat gemaakte bescherming van het gebied te leveren.
Waternevelsystemen met lage tot gemiddelde drukken komen steeds vaker voor, omdat ze mogelijk vergelijkbare brandbestrijdingseigenschappen kunnen bieden als sprinklersystemen, maar hiervoor minder water gebruiken. Dit hangt echter grotendeels af van de installatie en het daaraan verbonden risico.
Grundfos levert brandbluspompen voor watertoevoer naar verschillende typen waternevelsystemen voor brandbeveiliging in industriële en utiliteitsgebouwen.
Hardheidsklasse |
Totale hardheid (ºdH) |
Ca² + + Mg² + meg/l |
Zeer zacht |
0-4 |
0-1,4 |