Onderzoek En Inzicht
Waterfiltratie
Filtratie van water is een methode om micro-organismen te bestrijden. Waterfiltratiesystemen behandelen alleen bacteriën die het filter passeren, en moeten worden beschouwd als een poortwachter.
Ultrafiltratie wordt gebruikt voor de filtratie van inkomend water uit de waterleiding. Membraanfilters voor ultrafiltratie zijn effectief tegen bacteriën, virussen, zwevende deeltjes en andere ongewenste stoffen uit het water.
Het drukverlies in het ultrafiltratiemembraan is zeer hoog. In veel gevallen is het nodig om een drukverhogingssysteem te installeren om de juiste waterdruk bij de tapkraan te houden.
Voordelen:
- Effectief tegen vrije bacteriën die in het water zweven
- Heeft geen invloed op de geur en smaak van het water
- Niet gevoelig voor de pH-waarde van het water
- Er worden geen chemicaliën gebruikt
Nadelen:
- Er is geen langdurig effect op bacteriën etc.
- Biofilm in warmwatertanks en leidingen wordt niet beïnvloed
- In geval van storing kan een grote microbiologische populatie in de membranen groeien
- Gemiddelde levenscycluskosten
Ultrafiltratie-systemen voor waterfiltratie worden gebruikt in het Grundfos AQpure geautomatiseerde waterzuiveringssysteem en het Grundfos BioBooster afvalwaterzuiveringssysteem.