Onderzoek En Inzicht

Vortexwaaier

De vortexwaaier creëert een ronddraaiende massa water die een draaikolk (vortex) vormt. Een draaikolk is een trechtervormige opening die naar beneden wordt gecreëerd vanaf het wateroppervlak. Deze kan ontstaan door water dat uit een kleine opening in de bodem van een bekken, een reservoir of via een pomp stroomt. De waaiers die deze draaikolk (vortex) creëren worden vortexwaaiers genoemd.

Het voordeel van een vortexwaaier ten opzichte van een kanaalwaaier is het minimale risico op verstopping. Een vortexwaaier is ook een betere keuze wanneer de verpompte vloeistof een hoog zandgehalte heeft. Het rendement van een pomp met vortexwaaier is doorgaans lager dan bij een pomp met kanaalwaaier.

Grundfos levert dompelbare en droog opgestelde afvalwaterpompen met vortexwaaiers met een gering risico op verstopping.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.