Onderzoek En Inzicht
UV-waterzuivering
UV-zuivering van water is een veel gebruikte methode om micro-organismen in waterzuiveringssystemen te bestrijden. Deze procedure heeft alleen betrekking op bacteriën die de UV-lamp passeren, en moet worden beschouwd als een poortwachter. Deze procedure biedt geen langdurige bescherming.
Het besmette water wordt bestraald met ultraviolet (UV) licht met een golflengte van 254 nm. De UV-stralen dringen de celwand binnen en beschadigen de genetische informatie van de bacteriën en virussen, waardoor hun reproductiesystemen worden verstoord. Voor de behandeling van water worden UV-systemen met lage- of middelhogedruklampen gebruikt. UV-apparaten voor toepassingen in gebouwen zijn meestal lagedruksystemen.
Voordelen:
- Effectief tegen vrije bacteriën die in het water zweven
- Heeft geen invloed op de geur en smaak van het water
- Niet gevoelig voor de pH-waarde van het water
- Er worden geen chemicaliën gebruikt
Nadelen:
- Er is geen langdurig effect op bacteriën etc.
- Biofilm in warmwatertanks en leidingen wordt niet beïnvloed
- De UV-lamp is zeer gevoelig voor deeltjes en kalkaanslag in het water. Toevoeging van bijvoorbeeld zuur is noodzakelijk om kalkaanslag te voorkomen
- Het ultraviolette-stralingssysteem bevat vaak een actief koolfilter om metalen en deeltjes te verwijderen
- Gemiddelde levenscycluskosten