Artikel

Ontdek het verborgen potentieel met SOLOLIFT2

Maak van de zolder of kelder een prachtige badkamer met de Grundfos SOLOLIFT2.

Het potentieel van een zolder of kelder wordt nog vaak over het hoofd gezien. Met de juiste aanpak en de hulp van Grundfos SOLOLIFT2 kunnen deze ruimtes echter worden omgetoverd tot een prachtige badkamer zonder al te hoge kosten.

Het toevoegen van een toilet op zolder biedt uitkomst voor bijvoorbeeld de logeerkamer, of wanneer de tieners op zolder slapen. Wel moet de installatie zorgvuldig overwogen worden of de extra toilet nou op zolder, in de kelder of ergens anders in huis gewenst is. Om een vlotte installatie te garanderen is het van belang de plannen in een vroeg stadium uit te werken in een ontwerp.

 

Het installatieproces vereenvoudigen met een innovatief ontwerp
De plaatsing van een toilet op zolder was vroeger altijd afhankelijk van de locatie van bestaande toiletten beneden. Maar dat is niet langer het geval. Met de Grundfos SOLOLIFT2 opvoerinstallatie is er enkel ruimte, elektriciteit en een toereikende watertoevoer nodig. De SOLOLIFT2 pompt het afvalwater van de sanitaire toepassing naar de dichtstbijzijnde afvoer, zelfs als die ver weg ligt. Dit betekent een eenvoudiger en goedkoper installatieproces.

Met een SOLOLIFT2 pomp zijn er geen obstakels op het vlak van sanitaire toepassingen. Iedereen kan groots dromen, want met SOLOLIFT2 kan een volledig functionele badkamer op zolder of een extra toilet in de kelder gecreëerd worden. Het compacte formaat maakt flexibele plaatsing mogelijk, ongeacht de bestaande hoofdafvoer.

 

Ontwerp de mooiste badkamer
Stel je de mogelijkheden voor! Elke ongebruikte ruimte kan worden getransformeerd met een douchecabine, een wastafelmeubel en alle voorzieningen van een moderne badkamer. Dankzij SOLOLIFT2 is alles mogelijk, geef je creativiteit de vrije loop en breng je visie tot leven door een badkamer te installeren in een ruimte waarvan je dacht dat het nooit kon.

 

Maar hoe zit het met de veiligheid? 
Maak je geen zorgen. Het verbouwen van een badkamer op zolder is volkomen veilig, wanneer de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot bouwconstructie en isolatie van de ruimte. Enkele aandachtspunten:

  • Aangezien zolders in principe niet ontworpen zijn voor een volledige badkamer, is het van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de bovenverdieping het gewicht en de druk van armaturen zoals badkuipen, wastafelmeubels en wastafels aankan.
  • Hoogtebeperkingen en de draagkracht van de balken (spanten) en gordingen kunnen ook van invloed zijn op de haalbaarheid van een zolderverbouwing. 
  • Vraag advies aan professionals om de draagkracht en geschiktheid voor sanitair te beoordelen.


Voeg comfort en waarde toe
Embrace the advantages of SOLOLIFT2 and turn that neglected storage area into a captivating bathroom. With proper planning, skilled professionals, and the power of SOLOLIFT2, you can unlock the hidden potential of this space and create a stunning sanctuary that adds value and functionality to any home. Maak gebruik van de voordelen van SOLOLIFT2 en tover die verwaarloosde opbergruimte in tot een prachtige badkamer. Met de juiste planning, vakkundige professionals en de kracht van SOLOLIFT2 is het verborgen potentieel eindeloos om niet alleen het comfort in huis te verhogen maar ook zeker de waarde van het huis.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Word expert in slechts een paar klikken

Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.

Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.