Onderzoek En Inzicht
Temperatuursensor
Temperatuursensoren worden gebruikt in allerlei gebouwinstallaties binnen ventilatie, verwarming, airconditioning en dergelijke.
De temperatuursensor meet de temperatuur van het stromende medium (water, lucht etc.), hetzij direct via een sensorbus of indirect via een hulpstuk dat op de leiding of het kanaal is gemonteerd.
Mechanisch of elektronisch
Temperatuursensoren kunnen mechanisch zijn - in de vorm van een traditionele thermometer - of elektronisch. Traditionele thermometers worden alleen gebruikt voor bewaking, terwijl elektronische temperatuursensoren worden gebruikt voor besturing, waarbij het signaal digitaal wordt verwerkt, bijvoorbeeld in een gebouwbeheersysteem (GBS).