Onderzoek En Inzicht
Voelbare koellast
De voelbare koellast is een maat voor de hoeveelheid energie die moet worden afgevoerd van, bijvoorbeeld, de lucht binnen in een gebouw, om een bepaalde temperatuur te behouden, onafhankelijk van de buitentemperatuur. Bij de berekening van de capaciteit van een koelsysteem moet rekening worden gehouden met de koellast.
Voelbare koellast verwijst naar de "drogeboltemperatuur", d.w.z. een koelsysteem moet in staat zijn de lucht in een gebouw te koelen tot bijvoorbeeld een vereiste temperatuur, rekening houdend met externe factoren.
Factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid energie die nodig is om de lucht binnen een gebouw te koelen zijn onder andere:
- Glazen ramen en deuren met zonnestraling
- Uren zon
- Aantal personen in het gebouw
- Elektrische verlichting die warmte uitstraalt
- Apparatuur met warmtestraling, bijv. computers