Onderzoek En Inzicht
Profibus
Profibus is een netwerktechnologie die vooral wordt gebruikt in de procesindustrie, maar ook wordt gevonden in de gebouwautomatisering. Het is een gestandaardiseerde technologie voor datacommunicatie, beheerd door Profi International.
De Profibus-technologie wordt hoofdzakelijk gebruikt in industriële procesautomatisering, maar wordt ook gevonden in gebouwbeheersystemen (GBS) wereldwijd, inclusief kantoorgebouwen, scholen, luchthavens, hotels en ziekenhuizen etc.
Interoperabele technologie
Met Profibus is het mogelijk om apparaten van verschillende fabrikanten te integreren in een gemeenschappelijk netwerksysteem. Profibus is een interoperabele technologie, wat betekent dat elke fabrikant het protocol kan gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen aangesloten apparaten zoals kleppen, pompen, robots, machines, motoren, ventilatoren, sensoren etc.
Regeling
Een regelaar, vaak een PLC genoemd, regelt de communicatie naar de aangesloten apparaten en bevat ook de programmeerbare logica van het systeem.
Hoge snelheid
Profibus is in staat om te werken met hoge overdrachtssnelheden in vergelijking met de meeste andere populaire veldbussen, wat een voordeel is in vooral tijdkritische toepassingen.
Diensten
Een operator/gebouwbeheerder kan de aangesloten apparaten op afstand besturen, inclusief in/uitschakelen, wijzigen van bedrijfsmodus en instellingen. Maar er worden ook verschillende diensten aangeboden zoals gegevensoverdracht, planning, trending, alarmering etc. Met statusmeldingen, alarmen, bedrijfsuren, energieverbruik etc. van de aangesloten apparaten kan de gebouwbeheerder continu de werking van het gebouw optimaliseren.
Toepassingen
Profibus wordt vooral gebruikt binnen de volgende toepassingen:
- HVAC (verwarming, ventilatie, airconditioning)
- Pompbesturing en -bewaking
- Fabrieksautomatisering
- Procesautomatisering
Grundfos-producten worden via het Profibus-netwerkprotocol verbonden met de procesindustrie en met gebouwbeheersystemen (GBS).