Onderzoek En Inzicht

Motoren - EuP-Richtlijn

De totale energiezuinigheid van pompen wordt bepaald door het gebruik van motoren. De EuP-Richtlijn stelt dat vanaf 16 juni 2011 motoren die verkocht worden in de Europese Unie moeten voldoen aan het IE2-rendementsniveau.

Vanaf 1 januari 2015 moeten motoren met een nominaal vermogen van 7,5-375 kW voldoen aan het IE3-rendementsniveau, of aan het IE2-rendementsniveau en voorzien zijn van een aandrijving met variabel toerental. Vanaf 1 januari 2017 moeten motoren met een nominaal vermogen van 0,75-375 kW voldoen aan het IE3-rendementsniveau, of aan het IE2-rendementsniveau en voorzien zijn van een aandrijving met variabel toerental.

Grundfos IE3-motoren voldoen aan de EISA2007-regelgeving voor de VS en lopen voor op de EU-eisen die zijn geregeld in de EuP-Richtlijn.

IE4- en IE5-motoren

De Grundfos MGE-motoren model H/I/J zijn de meest energiezuinige ooit. Deze synchroonmotoren met permanente magneet (PMSM) zijn speciaal ontworpen voor bedrijf met een frequentie-omvormer en zijn geoptimaliseerd voor pomptoepassingen en met een hoog deellastrendement. Dit leidt tot lagere energie- en levenscycluskosten, zelfs beter dan het IE4-niveau in IEC60034-30-1, ook als verliezen van de frequentie-omvormer worden meegenomen.

Voor circulatiepompen is de EuP-Richtlijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in de EU (EU27) is 1067 TWh per jaar
  • Het geschatte elektriciteitsverbruik in de EU zonder regelgeving zou 1252 TWh zijn in 2020, waarbij 20% van dit bedrag het verbruik van pompmotoren betreft
  • Het geschatte elektriciteitsverbruik in de EU met regelgeving zou 1117 TWh zijn in 2020

Grundfos-motoren voldoen aan of overtreffen de eisen van de EuP-Richtlijn, en zeer efficiënte MGE-motoren met permanente magneet en ingebouwde aandrijving met variabele frequentie zijn leverbaar tot 11 kW vermogen met IE5-rendement voor relevante producten.

Word expert in slechts een paar klikken

Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.

Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.