Artikel
Maak wat complex is eenvoudig
Net als de meeste andere moderne waterbedrijven, heeft u waarschijnlijk toegang tot een overvloed aan gegevens van uw water- en/ of afvalwaternetwerk, om maar niet te spreken over externe bronnen die informatie bieden met betrekking tot prestaties en netwerkstatus. Maar wat u misschien niet weet, is hoe u al deze data kunt combineren, analyseren en gebruiken om uw dagelijkse taken te optimaliseren.
Zonder een efficiënte manier om al uw ongefilterde data te beheren verspilt u mogelijk bergen geld. Hier zijn verschillende redenen voor:
1 . Tijd is geld
Handmatig grote hoeveelheden data uitpluizen kost enorm veel tijd. Tijd die u ook kunt besteden aan andere taken met meer toegevoegde waarde.
2. Gemiste kansen
Al uw afdelingen genereren data, maar als al deze waardevolle gegevens niet worden verzameld in één centraal systeem, mist u mogelijk de kans om belangrijke patronen en trends te herkennen die waardevol inzicht bieden in de status en prestaties van uw netwerk.
3. Eindeloze waarschuwingen
Zelfs met een standaard data-acquisitiesysteem is het monitoren van talloze alarmen met minder relevantie een tijdrovende bezigheid. Waardevolle tijd die verloren is.
4. Menselijke fouten
Handmatige dataverwerking brengt risico’s met zich mee door o.a. menselijke foutenV.. Maar wist u dat menselijke fouten ook problemen op andere afdelingen kunnen veroorzaken, en zo tot grote inefficiënties kunnen leiden?
Hoeveel tijd verspilt uw waterbedrijf aan onnodige dataverwerking?
Als één werknemer elke dag 1 uur verspilt, staat dat na een jaar gelijk aan meer dan 7 weken fulltime werk.
Oplossing: Zorg dat de juiste mensen op het juiste moment hoogwaardige data in handen hebben
Om efficiënt gebruik te kunnen maken van de aanwezige data, zal data van alle afdelingen beschikbaar moeten zijn voor iedereen in uw organisatie, die baat hebben bij gebruik van de data.
Ten tweede is het belangrijk dat de data toegankelijk worden gepresenteerd, zodat u snel problemen herkent en direct een oplossing kunt gaan zoeken. Tijd en geld worden bespaard door processen te automatiseren via software voor Data Analyse. Zo detecteert u gemakkelijk afwijkingen en nieuwe trends en krijgt u alleen een alarm als er écht iets aan de hand is.
Het automatiseren van uw data-analyse vermindert ook het risico op menselijke fouten en zorgt ervoor dat u uw beslissingen baseert op hoogwaardige data, of het nou gaat om de beste plek om naar lekken te zoeken of welke leidingen aan vernieuwing toe zijn.