Onderzoek En Inzicht

MAGdrive

Bij MAGdrive-pompen worden magneten gebruikt voor het aandrijven van de as en waaiers in deze productgroep binnen de Grundfos CR-serie inline meertraps pompen. Er is geen fysieke verbinding tussen de pomp en de motor, waardoor deze hermetisch kan worden afgedicht tegen lekken.

Hierdoor zijn magnetisch aangedreven pompen steeds populairder geworden voor het transport van agressieve en giftige vloeistoffen. Zoals weergegeven in de afbeelding bestaat de magnetisch aangedreven pomp uit twee groepen magneten; een binnenste magneet en een buitenste magneet. Een niet-magnetiseerbare bus scheidt deze twee groepen magneten.

De bus dient als een hermetisch afgedichte barrière tussen de vloeistof en de omgeving. Zoals de afbeelding laat zien is de buitenste magneet gekoppeld aan de pompaandrijving en is de binnenste magneet gekoppeld aan de pompas. Hierbij wordt het draaimoment van de pompaandrijving overgebracht op de pompas. De verpompte vloeistof dient als smeermiddel voor de lagers in de pomp.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.