Artikel

Verminder leidingbreuken

Heeft u op dit moment inzicht in de status van de leidingen in uw water- of afvalwaternetwerk?

De meeste waterbedrijven weten niet precies hoe het gaat met al hun ondergrondse apparatuur. Maar zonder dit inzicht liggen leidingbreuken op de loer die u eenvoudig had kunnen voorkomen.

Overmatige druk en leidingslijtage zijn twee veelvoorkomende redenen voor leidingbreuk. U wilt natuurlijk voldoende druk leveren voor uw klanten, maar overmatige druk is slecht voor uw leidingwerk en veroorzaakt onnodig veel slijtage. En als u de status van uw activa niet nauwkeurig kunt bijhouden, krijgt u vroeg of laat te maken met de gevolgen van een leidingbreuk:

    

Hoeveel kunt u besparen?

De meeste waterbedrijven krijgen te maken met ongeveer één leidingbreuk per kilometer leidingwerk per jaar. Wat als u 10% van deze leidingbreuken op jaarbasis kon voorkomen? Hoeveel tijd, geld en gedoe zou dat schelen? En wat als u wel 20% kon voorkomen?

Oplossing: Zonering en vraag gestuurde distributie

We hebben onderzoek gedaan, gebaseerd op Nacht Verbruik (min Night Flow), naar afwijkingen gedetecteerd door debiet- en drukbewaking en gekeken naar de gemiddelde besparing bij 100 projecten over de hele wereld. De resultaten waren kort gezegd indrukwekkend: 15% minder lekkages, 25% lager energieverbruik en 35% minder leidingbreuken. 

De cijfers liegen er niet om: het is ontzettend belangrijk om overmatige slijtage te voorkomen en ervoor te zorgen dat de druk in uw netwerk niet hoger is dan noodzakelijk. Natuurlijk wilt u wel voldoende druk leveren voor uw klanten. Het is daarom essentieel om verbruiksgegevens te monitoren, te analyseren en de systeemdruk aan te passen waar noodzakelijk.

Door uw netwerk in zones op te delen, kunt u verschillende drukniveaus instellen in verschillende delen van uw netwerk op basis van verbruiksgegevens.

Gedegen drukregeling kan de levensduur van uw activa aanzienlijk verlengen. Om te voorkomen dat goed functionerende leidingen worden vervangen, kunt u historische en realtime gegevens gebruiken om te bepalen welke leidingen aan vervanging toe zijn. Klik hier voor meer informatie over assetmanagement op de lange termijn.