Onderzoek En Inzicht
Jockeypomp
Een jockeypomp is een kleine pomp die is aangesloten op een sprinklersysteem om de druk in de sprinklerleidingen te handhaven. Dit is om te zorgen dat als er een sprinkler wordt geactiveerd, er een drukval zal optreden, die door de automatische besturing van de brandpompen wordt gesignaleerd, waardoor de brandpomp zal inschakelen.
Een jockeypomp is geschikt voor een debiet van minder dan het debiet naar één sprinkler om een drukval in het systeem te waarborgen. De functie van jockeypompen is een belangrijk onderdeel van het besturingssysteem van de brandbluspompen.
Jockeypompen zijn doorgaans kleine meertraps centrifugaalpompen en hoeven niet te worden vermeld of gecertificeerd voor toepassing in een brandbeveiligingssysteem. De regelapparatuur voor jockeypompen kan echter onderworpen moeten zijn aan goedkeuringen.
Grundfos CR-pompen zijn perfect als jockeypomp in brandbeveiligingssystemen voor industriële brandbeveiliging en in utiliteitsgebouwen.