Onderzoek En Inzicht

Warmtepomp

Een HVAC-warmtepomp is een systeem dat lucht in een ruimte zowel kan koelen, verwarmen als ontvochtigen, afhankelijk van de vraag. Deze systemen hebben een omkeerbare warmteoverdrachtscyclus.

Dit betekent dat als de lucht in een gebouw gekoeld moet worden, de verdamper die koude lucht produceert in het gebouw wordt geplaatst en de condensor die warmte produceert buiten staat.

Als er warmte nodig is binnen in het gebouw, dan wordt het proces omgekeerd. De verdamper in het gebouw wordt gebruikt als condensor (die warmte produceert), waarbij de condensor aan de buitenkant als verdamper fungeert. Het proces kan worden omgekeerd wanneer dat nodig is.

Een waterverwarmer voor een warmtepomp is een goed alternatief voor een elektrisch verwarmingssysteem. Grundfos-pompen zijn doorgaans onderdeel van een systeem waar een HVAC-warmtepomp nodig is.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.