Onderzoek En Inzicht
Niet-gebonden brandbluspomp
Niet-gebonden brandbluspompen zijn standaard pompen die worden gebruikt als brandbluspompen. Deze standaard pompen zijn niet gemaakt voor brandbluspomptoepassingen, wat kan leiden tot slechte functionaliteit in een sprinkler-pomptoepassing vanwege het risico op verstopping en instabiliteit van de systeemdruk.
Standaard pompen (DIN of ISO) worden gebruikt voor veel verschillende toepassingen, maar niet als brandbluspompen voor sprinklersystemen. Dit komt door de materiaalspecificatie, het ontwerp en de capaciteit die niet voldoen aan de eisen voor een brandbluspomp, en standaard pompen dienen daarom nooit te worden gebruikt als sprinklerpomp.
Grundfos levert standaard pompen als niet-gebonden brandbluspompen voor watertoevoer voor industriële en commerciële brandbeveiliging.
Hieronder staan typische verschillen tussen een standaard pomp en een brandbluspomp 'uit de lijst/volgens':
Specificatie |
Brandbluspomp uit een lijst |
Standaard pomp |
Reden |
Inwendige pomponderdelen |
Corrosiebestendig |
Gietijzer |
Verstopping |
Fluctuatie in pompcurve |
Stabiel |
Instabiel |
Druk |
Max. toelaatbaar debiet |
Bij NPSH = 5 meter * |
Afh. van NPSH |
Cavitatie |
Dimensionering van aandrijving |
Bij NPSH = 16 meter ** | Overbelasting | |
Certificering |
ID op typeplaatje |
Geen certificaat |
Identificatie |
* Afhankelijk van de brandbluspompstandaard - maar doorgaans tussen 4,5 en 5,5 meter.
** Afhankelijk van de brandbluspompstandaard - maar doorgaans bij NPSH = 16 meter of bij max. punt op de vermogenscurve