Onderzoek En Inzicht

Vinafstand

De vinafstand is de afstand tussen de vinnen die worden gebruikt op fancoils, luchtkoelers, droge koelers, verdampers en condensors. Het vergroten of verkleinen van de vinafstand heeft een grote invloed op de koelcapaciteit.

De vinafstand is de afstand tussen de vinnen die worden gebruikt op luchtkoelers, droge koelers, verdampers en condensors. Het verkleinen van de afstand tussen de vinnen verhoogt het rendement en is een goedkope oplossing. Daarom is de optimale oplossing om zo weinig mogelijk afstand te hebben. Een vinafstand van 1,5-5,0 mm wordt gebruikt voor drogeluchtkoeling. Een vinafstand van 3-7 mm wordt gebruikt voor vochtige lucht waarbij risico op condensatie bestaat. Een vinafstand van 6-20 mm wordt gebruikt in vriesruimtes.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.