Onderzoek En Inzicht
Ethyleen-propyleen-rubber
Ethyleen-propyleen-rubber is één van de verschillende typen rubber die worden gebruikt als pakkingsmateriaal in asafdichtingen om te voorkomen dat het verpompte medium lekt.
Het type rubber dat wordt gebruikt als pakkingsmateriaal is afhankelijk van het medium en de druk in het systeem. Ethyleen-propyleen-rubber heeft een uitstekende waterbestendigheid en behoudt deze eigenschap tot temperaturen van maar liefst ongeveer 120-140 °C. Ethyleen-propyleen-rubber heeft een goede bestendigheid tegen zuren, sterke basen en zeer polaire vloeistoffen zoals methanol en aceton. Maar het materiaal is zeer slecht bestand tegen minerale olie en brandstof.
Fluorelastomeren (FKM) vormen één van de verschillende typen rubber die worden gebruikt als pakkingsmateriaal in asafdichtingen om te voorkomen dat het verpompte medium lekt.
Het type rubber dat wordt gebruikt als pakkingsmateriaal is afhankelijk van het medium en de druk in het systeem. Fluorelastomeer (FKM) bestrijkt een hele reeks rubbers die zijn ontworpen om bestendig te zijn tegen olie, brandstof en een breed scala aan chemicaliën, inclusief niet-polaire oplosmiddelen. Er zijn standaard en speciale kwaliteiten; de laatste hebben speciale eigenschappen zoals verbeterde bestendigheid tegen lage temperatuur en chemicaliën.
FKM's bieden een uitstekende bestendigheid tegen bedrijf bij hoge temperaturen in verschillende soorten olie (tot 200 °C afhankelijk van de kwaliteit van de FKM). Fluorelastomeren hebben een beperkte bestendigheid tegen stoom, heet water, methanol en andere zeer polaire vloeistoffen. Dit type rubber is slecht bestand tegen amines, sterke basen en freon.
Vind pompen met typen pompafdichting met ethyleen-propyleen-rubber of fluorelastomeren (FKM) in de asafdichting.