Onderzoek En Inzicht

Beschermingsklasse

De beschermingsklasse geeft de mate aan waarin een elektrische behuizing, zoals van een motor, is beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen en water.

Voor typen behuizingen voor elektromotoren wordt de beschermingsklasse uitgedrukt als 'IP' gevolgd door twee cijfers (zie tabel). De twee cijfers geven respectievelijk de bescherming tegen vaste voorwerpen en water aan.

Voorbeeld: Een stopcontact met beschermingsklasse IP33 is beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm, bijv. draden, gereedschap etc. Het stopcontact raakt niet beschadigd of wordt niet onveilig als het wordt blootgesteld aan een waterstraal die onder een hoek van 60° ten opzichte van verticaal valt.

IP33 is van een hogere standaard dan IP2X, wat de typische minimale eis is voor gebruik binnenshuis. 'X' wordt gebruikt wanneer er geen beschermingsklasse is voor het betreffende criterium, in dit geval binnendringing van water.

In sommige situaties kan een lagere IP-klasse geschikter zijn dan een hogere IP. Zo kunnen bijvoorbeeld IP44-motoren geschikter zijn dan een IP55-motor in een vochtige omgeving waar zich condens kan vormen in het statorhuis. Afvoeropeningen in een IP44-motor zorgen dat het vocht uit het statorhuis kan stromen, wat bij een IP55-motor niet mogelijk zou zijn.

Het type behuizing van de elektromotor voor Grundfos-motoren staat vermeld op het typeplaatje van de motor.

"IEC 60034-5 Beschermingsgraden gebaseerd op behuizingen (IP-code)" geeft een volledig overzicht van beschermingsklassen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.