Onderzoek En Inzicht

Directe drukverhoging

Wanneer een boostersysteem rechtstreeks op de waterleiding is aangesloten, dan wordt dit directe drukverhoging genoemd. Bij directe drukverhoging vanuit het net draagt de systeemdruk van het net bij aan de totale druk van het systeem. De boosterset heeft daardoor minder energie nodig om het setpoint van de persdruk te bereiken in vergelijking met een systeem waarbij er geen voordruk is. Het alternatief is drukverhoging vanuit een breektank waar de voordruk normaal gesproken lager zou zijn.

Compacte systemen
Systemen met directe drukverhoging hebben minder ruimte nodig dan systemen met drukverhoging vanuit tanks, waardoor ze populair zijn in gebouwen waar de beschikbare ruimte schaars is.

Wanneer directe drukverhoging te gebruiken?
Directe drukverhoging wordt gebruikt daar waar de watervoorziening betrouwbaar is.

In regio's waar de aanvoer vanuit het waterleidingnet onbetrouwbaar is of in perioden dat de aanvoer niet toereikend is heeft een breektank de voorkeur. In sommige landen is directe drukverhoging niet toegestaan vanwege het risico van terugstroming naar het waterleidingnet.

Voor directe drukverhoging vanuit het net levert Grundfos de Hydro MPC serie, alsmede meertraps en eentraps normblokpompen voor watertransport.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.