Onderzoek En Inzicht

Drukverschilregelklep

Drukverschilregelaars zijn ingebouwd in het systeem waar een constant drukverschil gewenst is. Ze worden vaak geïnstalleerd op het verbindingspunt tussen een stadsverwarmingssysteem en een gebouw met gebruikers. Dit zorgt ervoor dat er een constant drukverschil beschikbaar is voor het verwarmingssysteem van het gebouw.

Dit beschermt de installatie van het gebouw tegen de verschillen in drukverschil die optreden in het distributienetwerk voor stadsverwarming, waardoor het mogelijk is om een nauwkeurige dimensionering van het verwarmingssysteem te realiseren.

Constant-drukverschilregelaars kunnen ook worden gemonteerd zodat ze een constant drukverschil over regelkleppen genereren. Op deze manier kan een klepautoriteit van 100% voor de regelklep worden bereikt, aangezien deze onafhankelijk is van de drukrelaties in de rest van het systeem. Dit waarborgt een optimale regeling van de unit op basis van de klep. Een menglus is een voorbeeld van zo'n unit.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.