Ontmoet de expert
Ontmoet de expert: CR Air-Cooled Top pomp
De Grundfos CR Air-Cooled Top meertraps inline pomp is voor toepassingen waarbij zeer hete vloeistoffen moeten worden verwerkt, van 120 °C tot 180 °C (248-356 °F). De pomp heeft een speciale luchtgekoelde asafdichtingskamer, zodat de vloeistoftemperatuur rondom de asafdichting niet hoger is dan het niveau dat de pomp kan verdragen.
Andere verwante artikelen en inzichten
Vind verwante artikelen met onderzoek en inzichten van Grundfos.
Verwante toepassingen
Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.
Gerelateerde producten
Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.