Onderzoek En Inzicht
Koelruimte
Een koelruimte is een gekoelde ruimte om bederfelijke producten, met name levensmiddelen, in een koude opslag te bewaren om deze te behouden. In een koelruimte is de temperatuur normaal gesproken tussen 0-5 °C.
Bij toepassingen voor koelhuizen wordt doorgaans gebruik gemaakt van luchtkoelers met directe expansie van het primaire koelmiddel. Ook kan gebruik worden gemaakt van een vloeibaar overdrachtsmedium bij toepassingen met veel en relatief grote koelruimtes of in toepassingen waar de afstand tussen de koelruimte en de installatie voor warmteafvoer aanzienlijk is.
De onderstaande afbeelding toont een doorsnee koelinstallatie bestaande uit twee koelhuizen en twee koelruimtes met een tussentrapskoeler die als condensor voor de koelinstallatie werkt. Dit is een gebruikelijke toepassing in kantoorgebouwen of de lichte industrie. Door het combineren van het koelhuis en de koelruimte-installatie met een tussentrapskoeler is het mogelijk om een deel van de warmte uit het koelhuis te verwijderen met toepassing van de koelruimte. Dit is een voordeel voor wat betreft het energieverbruik.
Grundfos levert een breed scala aan circulatie- en watertransportpompen voor de koelruimtes binnen koeltoepassingen.