Onderzoek En Inzicht
BTU (British Thermal Unit)
De British Thermal Unit (BTU) is een eenheid voor energie die wordt gebruikt binnen energiecentrales, stoomopwekking, verwarming en airconditioning. Binnen de wetenschappelijke context is de BTU grotendeels vervangen door de SI-eenheid voor energie, de joule [J].
De British Thermal Unit (BTU of Btu) is een eenheid voor energie die wordt gebruikt binnen energiecentrales, stoomopwekking, verwarming en airconditioning. Hoewel het nog steeds 'onofficieel' wordt gebruikt in metrische Engelstalige landen (zoals de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk), is het gebruik gedaald of vervangen in andere delen van de wereld. Binnen de wetenschappelijke context is de BTU grotendeels vervangen door de SI-eenheid voor energie, de joule [J].
De capaciteit van kleine koelsystemen en warmtepompen wordt vaak aangegeven in BTU's - wat betekent het aantal BTU's per uur, d.w.z. BTU/u.
Eén British Thermal Unit (BTU) is de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van één pound water (0,453 kilogram) met één graad Fahrenheit (1 °F) te verhogen.
1 BTU = 1,055 kJ
1 BTU/u = 0,293 W