Onderzoek En Inzicht
Brak water
Brak water is water met een hoger zoutgehalte dan zoet water, maar niet zoveel als zeewater. Het zoutgehalte geeft het gehalte aan opgelost zout aan in een hoeveelheid water. Technisch gezien bevat brak water tussen 500 en 30.000 ppm zout, gewoonlijk uitgedrukt als 0,05 - 3,0%.
De concentratie van opgeloste zouten in water bepaalt gedeeltelijk de geleidbaarheid wanneer het zout ioniseert in oplossing. Elektrische geleidbaarheid van een watermonster wordt gebruikt als een indicator van hoe zoutvrij of onzuiver het monster is: hoe zuiverder het water, des te lager is de geleidbaarheid.
Zoutgehalte van water op basis van opgeloste zouten
- Fresh water
< 0.05 %
< 500 ppm -
Brak water
0,05 - 3,0%
500 - 30.000 ppm -
Zout water
3,0 - 5,0%
30.000 - 50.,000 ppm - Brine
> 5.0 %
> 50,000 ppm
Grundfos levert een breed scala aan afvalwaterpompen die voldoen aan de eisen bij het verpompen van de concentraties opgelost zout die in brak water worden aangetroffen.