Onderzoek En Inzicht
Luchtkoeler
De functie van een luchtkoeler is vergelijkbaar met die van een verdamper. Wat het anders maakt is het type koelmedium dat wordt gebruikt. Een luchtkoeler is een warmtewisselaar die wordt gebruikt om de lucht te koelen en/of te ontvochtigen.
Pekel(water met glycol) wordt gewoonlijk gebruikt als koelmiddel in luchtkoelers, of een ander secundair koelmiddel kan worden gebruikt. Een luchtkoeler kan bijvoorbeeld een koperen of stalen leiding zijn waarop aluminium vinnen zijn aangebracht. Het koelmedium dat door de warmtewisselaar stroomt koelt de aluminium vinnen, waar warmte wordt uitgewisseld tussen het koelmedium en de lucht. De lucht die moet worden gekoeld/ontvochtigd wordt door een waaier over de aluminium vinnen gedwongen te stromen.
Grundfos levert een breed scala aan circulatiepompen als luchtkoelerpompen voor airconditioning in gebouwen, industriële luchtkoelingsprocessen en andere toepassingen.