Een inleiding op de Grundfos SOLOLIFT2 opvoerinstallatie

Maak uitgebreid kennis met de Grundfos SOLOLIFT2 opvoerinstallatie.

Een van de echte sterren op het gebied van compromisloze, betrouwbare en onderhoudsvriendelijke afvalwaterafvoer is de GRUNDFOS SOLOLIFT2. SOLOLIFT2 is speciaal ontworpen voor afvalwater in woonhuizen. Het verwijderd afvalwater op efficiënte wijze uit badkamers, bergingen en keukens.

SOLOLIFT2 is gemaakt voor gebruik in situaties waarbij afvalwater niet via een natuurlijk aflopende helling direct naar het riool kan worden geleid. Dit is veelal het geval in kelders onder het rioolniveau of in installaties die zich ver van de hoofdafvoerleiding bevinden waar geen natuurlijk aflopende helling kan worden bewerkstelligd.

Dit kan gebeuren bij het moderniseren of uitbreiden van bestaande gebouwen. Met SOLOLIFT2 hoeven uw klanten zich geen zorgen te maken over het gebruiken van het bestaande leidingwerk in hun woning.

Zolang de SOLOLIFT2 nabij wordt geïnstalleerd kunnen ze waar ze ook willen nieuwe sanitaire voorzieningen aanleggen. SOLOLIFT2 is ideaal voor het bouwen van nieuwe bijkeukens of bergingen, extra badkamers of nieuwe keukens in de huizen van uw klanten, zelfs in nauwe ruimtes zoals bijvoorbeeld de trapkast of ongebruikte zolders en kelders.

SOLOLIFT2 voegt in elk huis waarde toe, maakt verbouwingen en uitbreidingen veel makkelijker om uit te voeren en houdt daarbij ook nog eens de installatie- en bedrijfskosten laag, evenals het onderhoud. Het SOLOLIFT2-aanbod bestaat uit vijf varianten die elk zijn ontworpen voor makkelijke toegankelijkheid en flexibiliteit.

De WC-1 is ontworpen voor toepassingen met een toiletaansluiting. De WC-1 kan maximaal 1 wc aan, plus 1 extra inlaat, bijvoorbeeld een wastafel of bidet.

De WC-3 heeft dezelfde eigenschappen als de WC-maar kan 1 wc plus 3 extra inlaten aan bijvoorbeeld een douche, wastafel of bidet. De CWC-3 is een slanker versie van de WC-3, voor hangende wc‘s. De C-3 is ontworpen voor grijswatertoepassingen zonder toiletaansluiting, zoals bijvoorbeeld een vaatwasser.

Hij kan het zoute brijn van waterontharders aan en is tot 30 minuten lang bestendig tegen heet water tot 90°C, en onafgebroken tegen 75°C. De D-2 is ook ontworpen voor grijswater- toepassingen zonder toiletaansluitingen.

Het is de meest compacte van de varianten en ontworpen voor toepassingen waarbij de beschikbare ruimte beperkt is, zoals douches en wastafels. 

Cursus overzicht

Modules
Modules: 5
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gevorderd