Het installeren en in bedrijf stellen van de SOLOLIFT2 opvoerinstallatie
Deze beknopte module legt in het kort uit hoe de installatie en inbedrijfstelling van een SOLOLIFT2 in zijn werk gaat.
Deze video legt in het kort uit hoe u een Grundfos SOLOLIFT2 installeert.
Zorg er voordat u begint voor dat aan alle bouwvoorschriften- en regelgeving wordt voldaan en dat u alle benodigde gereedschappen en materialen beschikbaar heeft. Bepaal eerst waar de rioolafvoer waarop de pomp moet worden aangesloten zich bevindt.
Controleer dat het gebied schoon en droog is en dat er geen puin of gruis op de vloer ligt. Controleer dat de bodem vlak en effen is. Beslis waar de Sololift2, de wc en de wastafel komen.
Let er bij de installatie op dat u het apparaat of de leidingen waarop u het aansluit niet beschadigt. Oefen kracht voorzichtig uit en gebruik geen hamer of zwaar gereedschap aangezien dit makkelijk schade of breuken kan veroorzaken. Een nuttige tip is om bij het installeren van onderdelen met rubberen afdichtingen een beetje zeepwater te gebruiken.
Installeer de afvoerleiding vanuit de wastafel met een verval van tenminste 1%. Om de afvoerleiding op de inlaat aan te sluiten verwijdert u eerst de afsluiter. Snijd de blanco ingang uit met een mes. Plaats de afsluiter terug op de uitlaat en installeer het manchet van de inlaatleiding.
Het flexibele manchet van de inlaatleiding is buig- en draaibaar om elke gewenste richting en positie aan te kunnen nemen. Als u een kleinere leiding wilt installeren kunt u een verloopstuk gebruiken. Wilt u een grotere leiding gebruiken, gebruik dan een mes om het nauwe uiteinde van het manchet te verwijderen.
Als laatste zet u het manchet van de inlaatleiding en de afvoerleiding met klemmen vast. Vervolgens installeert u de afvoerleidingen. Zorg dat ze goed vastzitten en dat u de juist bochten gebruikt met de juiste mate van verval en sluit ze aan op de rioolafvoer.
Bij de SoloLift2 is het mogelijk om de uitlaat of aan de zijkant, of aan de bovenkant van het apparaat te plaatsen afhankelijk van wat het beste werkt voor uw toepassing. Vergeet niet om het uiteinde dat u niet nodig heeft af te sluiten. Sluit de aansluitingsbocht voor de uitlaat aan, en vervolgens de afvoerleiding.
Wilt u een kleinere leiding installeren, dan kunt u een verloopstuk gebruiken. Als u een grotere leiding gebruikt, snijd de flexibele rubberen afvoeruitlaat weg om de binnendiameter te vergroten. We raden aan om een uitlaatmogelijkheid in te bouwen zodat de leiding kan worden geleegd voor onderhoud.
Vergeet niet om er een plug op te zetten. Zet het apparaat vast aan de vloer met behulp van het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Deze steekt u simpelweg aan weerszijden in het apparaat en schroeft u vervolgens vast. Sluit nu de wc aan. Raadpleeg de handleiding voor informatie over de vereiste afstand tot de muur.
Schuif het uitlaatmanchet over de afvoerleiding van de wc en zet deze vast. Schroef de wc vast aan de vloer. Nu moet de stroomtoevoer op een geschikt stroompunt worden aangesloten. Dit dient door een gekwalificeerd monteur te worden gedaan, en volgens de plaatselijke regelgeving.
Breng de stickers met gebruiksaanwijzingen op de binnenkant van het toiletdeksel aan, zodat ze zichtbaar blijven voor de gebruiker. En de klus is geklaard! Raadpleeg voor een meer gedetailleerde uitleg de installatiehandleiding voor de Sololift2.