Dit is de MAGNA3-circulatiepomp
Krijg informatie over de MAGNA3-circulatiepomp en wat deze kan.
Naarmate de vraag naar efficiëntie toeneemt, letten gebouwbeheerders steeds meer op het onbenutte potentieel van ultra-efficiënte circulatiepompen.
Van de verbeterde hydrauliek en rotorsysteem, tot een ingebouwd drukdifferentieelsensor, elk detail van de MAGNA3 is ontworpen om de efficiëntie te verhogen, en doordat het een nat draaiende pomp is, is deze zo goed als onderhoudsvrij.
De MAGNA3 voldoet ruimschoots aan de EuP-vereisten en kan het energieverbruik tot 75% verlagen in vergelijking met een typische circulatiepomp.
Bovendien is de pomp bestand tegen temperaturen tot min 10 graden Celsius, waardoor het een nog betere keuze is voor koeling en verwarming, warmwaterhercirculatie in commerciële gebouwen en warmtepompsystemen of thermische zonnesystemen.
De intelligente MAGNA3 is eenvoudig te installeren en te bedienen en heeft een ingebouwde warmte-energiemonitoring en draadloze connectiviteit waardoor de pomp via Grundfos GO kan worden bediend.
Binnenin vindt u extra in- en uitgangen voor een nog intelligenter systeem en de CIM-sleuf waarmee MAGNA3 kan communiceren met alle gebouwbeheersystemen via een tal van fieldbus-opties zoals LON, BACnet, Profibus, GENIbus, MOD bus, GSM/GPRS en Ethernet.
Naast de ingebouwde AUTOADAPT-technologie voor balanscomfort en efficiëntie, heeft de MAGNA3 een nieuwe FLOWADAPT-besturingsmodus, waardoor er geen toerentalbegrenzingskleppen nodig zijn. Het MAGNA3-assortiment biedt een opvoercapaciteit tot 18 meter en een debiet tot 70 kubieke meter per uur.
En met meer dan 150 enkele en dubbele configuraties in gietijzer of roestvrij staal, krijgt u altijd de beste oplossing voor uw toepassing. De MAGNA3 is gebouwd op 40 jaar ervaring en is onderworpen aan meer dan een miljoen uur veeleisende tests.
U mag er dus zeker van zijn dat de MAGNA3 alle betrouwbaarheid levert die u van Grundfos verwacht.